Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Kabels kunnen gebruikt worden zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP
PLTC-ER keurmerk voor open bekabeling tussen kabelgoot en industriële machines/installaties volgens NEC 725.154 (D)
Geen extra installatiebescherming van de kabel nodig
Toepassing
Voor vaste installatie of toepassingen met incidentele bewegingen
PROFIBUS DP (volgens DIN 19245 en EN 50170, bijv. voor SIEMENS SIMATIC® NET, ook geschikt voor FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Bijzonderheden
Op basis van de opgegeven bitsnelheden en volgens PNO-specificaties, gelden de volgende maximum kabellengtes voor een bussegment (kabeltype A, PROFIBUS-DP): 93,75 kbit/s = 1200 m 187,5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1,5 Mbit/s = 200 m 12,0 Mbit/s = 100 m
UV-bestendig UL SUN RES
Brandvertragend volgens UL 1685 - FT 4 (vertical tray)
Normreferentie en keurmerken
c(UL)us Typ CMG (75°C) volgens UL 444 / CSA 22.2
UL Type PLTC-ER volgens UL 13
Opmaak
Blanke koperdraad, 0,64 mm aderdoorsnede
Kleur van de aders rood, groen
Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
PVC binnen- en buitenmantel
Kleur: paars (RAL 4001)
Classificatie ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
Classificatie ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
Mutuele capaciteit
(1 kHz): max. 30 nF/km
Maximale bedrijfsspanning
(niet voor aandrijftoepassingen) 250 V
Impedantie
150 +/- 15 Ohm
Geleiderweerstand
(loop): max. 110 ohm/km
Minimale buigradius
Vaste installatie: 8 x buitendiameter
Testspanning
Ader/ader: 2.000 V
Karakteristieke impedantie
150 ± 15 Ohm
Temperatuurbereik
Flexibel: -10°C tot +70°C
Vaste installatie: -40°C tot +80°C
Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG. FIP is een geregistreerd handelsmerk van World FIP
Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.