UNITRONIC® BUS PB
PROFIBUS kabels voor vaste installatie
Diverse buskabels voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. Bijv. snelverbinding en halogeenvrij beschikbaar.
- Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
- A voor "Advanced"hier: UL en CSA certificeringen
- CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
Toepassing
- Voor vaste installatie
Maximale elektromagnetische afscherming - Droge of vochtige ruimtes
- Productnrs. 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 zijn allemaal UV-bestendig
Bijzonderheden
- U kunt deze buskabels gebruiken zowel voor PROFIBUS-DP als voor PROFIBUS-FMS en FIP
- Op basis van de opgegeven bitsnelheden en volgens PNO-specificaties, gelden de volgende maximum kabellengtes voor een bussegment
(kabeltype A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Normreferentie en keurmerken
- Volgens DIN 19245 en EN 50170, bijv. voor SIEMENS SIMATIC NET, ook geschikt voor FIP (Factory Instrumentation Protocol)
- Zie onderstaande voor type UL certificering
Opmaak
- FC: Fast Connect kabelontwerp
- P: polyurethaan
H: halogeenvrij - PE: Polyethyleen buitenmantel, zwart
- 7-W: 7-dradig, bijv. voor toepassingen
waarbij trillingen voorkomen - COMBI: Datatransmissie en
voeding in één kabel
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
-
Mutuele capaciteit
- (800 Hz): max. 30 nF/km
-
Maximale bedrijfsspanning
- (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V
-
Geleiderweerstand
- (loop): max. 186 Ohm/km.
Zie ook datasheet -
Minimale buigradius
- Vaste installatie: zie datasheet
-
Testspanning
- Ader/ader: 1.500 V rms
-
Karakteristieke impedantie
- 150 ± 15 Ohm
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- SIMATIC NET® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG
- Lapp Kabel is lid van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.