UNITRONIC® BUS PA

PROFIBUS kabels voor toepassingen in de productie- en procesautomatisering

Procesautomatisering toepassing voor aansluiten van sensoren en actuatoren - ook in omgevingen met explosierisico. Temperatuurbereik van -30°C tot +80°C

  • PA = Proces Automatisering
  • Variant met UL/CSA CMG

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Oliebestendig UV-bestendig

PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdiameter (mm) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Conventioneel kabelontwerp
2170234
UNITRONIC® BUS PA (BU) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
2170235
UNITRONIC® BUS PA (BK) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
Fast Connect kabelontwerp - UL/CSA CMG certificering
2170334
UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1 x 2 x 1 8 45,5 103
2170335
UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 1 x 2 x 1 8 45,5 103

Voordelen

  • Fast Connect (FC)-uitvoering is olie- en UV-bestendig

Toepassing

  • Procesautomatisering: voor het
    aansluiten van sensors en actuators -
    ook in Ex zones.
  • Vaste installatie

Bijzonderheden

  • Bitsnelheid = 31,25 kbit/s. Transmissietechnologie RS485 ook mogelijk maar bitsnelheid is beperkt tot 1,5 Mbit/s
  • Maximum kabellengte is van
    verschillende factoren afhankelijk (bijv.
    voedingsspanning, stroom)
  • Technische specificaties: zie
    overzicht bij "UNITRONIC®-buskabels"
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • PROFIBUS® PA is gestandaardiseerd in EN 50170 als PROFIBUS® DP en PROFIBUS® FMS
  • Transmissietechnologie voor PROFIBUS-PA
    in overeenstemming met internationale
    standaard IEC 61158-2
  • FC uitvoering
    UL/CSA certificering (CMG / PLTC)

Opmaak

  • UNITRONIC®BUS PA gevlochten geleider, blank Cu-vlechtwerk buitenmantel: PVC, blauw (RAL 5015), intrinsiek velig bereik), zwart (RAL 9005)
  • UNITRONIC® BUS PA FC massieve geleider, blanke Fast Connect binnenmantel Cu-vlechtwerk buitenmantel: PVC, blauw (RAL 5015), zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Geleiderweerstand

  • (lus): max. 44 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 10 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms

Karakteristieke impedantie

  • 100 ± 20 Ohm

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie:
    -30°C tot +80°C
  • Tijdens installatie: -5°C tot +50°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • SIMATIC® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG
  • Gearmeerd
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.