UNITRONIC® BUS SAFETY

SafetyBUS kabels voor de seriële overdracht van veiligheidsgerichte gegevens

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Vaste installatie
2170295
UNITRONIC® BUS SAFETY 3 x 0.75 7,6 49 68
Voor zeer flexibele toepassing
2170885
UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 3 x 0.75 7,8 49 68

Voordelen

  • Voor seriële overdracht van gegevens

Toepassing

  • UNITRONIC®BUS SAFETY - vaste installatie UNITRONIC®BUS SAEFTY FD P - zeer flexibele toepassing
  • Voor systemen zoals SafetyBUS p®, gebaseerd op het bekende CAN bus-systeem

Bijzonderheden

  • De opgegeven bitsnelheden laten de volgende (maximum) kabellengtes toe voor een bus-segment:
  • 500 kbit/s = max.100 m
  • 250 kbit/s = max. 250 m
  • 125 kbit/s = max. 500 m
  • 50 kbit/s = max. 1.000 m

Normreferentie en keurmerken

  • Vlamvertragend conform IEC 60332-1-2

Opmaak

  • Kale koperen strengen
  • Aderisolatie: Foam Skin
  • Omvlechting van vertinde koperdraad
  • Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragende samenstelling
  • Kleur buitenmantel: geel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Certificeringen

  • Uitvoering UNITRONIC® BUS SAFETY FC:
    AWM Style 2464 (80°C 300 V)

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz): max. 45 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Geleiderweerstand

  • (lus): max. 52 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Vast geïnstalleerd: 5 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 3000 V
    Ader/ader: 1500 V (FD-versie)

Karakteristieke impedantie

  • 120 Ohm

Temperatuurbereik

  • UNITRONIC BUS SAFETY:Vast geïnstalleerd: -30°C tot +80°CUNITRONIC BUS SAFETY FD P:Vast geïnstalleerd: -40°C tot +80°C bewogen: -30 tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • SafetyBUS p® is een geregistreerd handelsmerk van Pilz GmbH & Co.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.