UNITRONIC® BUS LD FD P

Zeer flexibele buskabel met PUR-buitenmantel voor de toepassing in verschillende bussystemen

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Voor zeer flexibele toepassing
2170213
UNITRONIC® BUS LD FD P 1 x 2 x 0,25 6 18 39
2170214
UNITRONIC® BUS LD FD P 2 x 2 x 0,25 7,9 33 65
2170215
UNITRONIC® BUS LD FD P 3 x 2 x 0,25 8 39 77
Voor zeer flexibele toepassing - met UL/CSA CMX certificering
2170813
UNITRONIC® BUS LD FD P A 1 x 2 x 0,25 6,2 18 39
2170814
UNITRONIC® BUS LD FD P A 2 x 2 x 0,25 8,3 33 65
2170815
UNITRONIC® BUS LD FD P A 3 x 2 x 0,25 8,4 39 77

Voordelen

  • Geschikt voor meerdere bussystemen,
    gebaseerd op RS485 / RS422
  • PUR buitenmantel, slijt-en kerfbestendig, bestand tegen minerale oliën
  • Buitengebruik is mogelijk binnen de opgegeven bedrijfstemperatuurwaarden

Toepassing

  • Voor zeer flexibel gebruik (kabelrupsen, vaak bewogen machinedelen)
  • Inzetbaar in Modbus, SUCOnet P, Modulink P,
    VariNet-P

Bijzonderheden

  • De opgegeven bitsnelheden laten de volgende (maximum) kabellengtes toe van één bus-segment:
  • 9,6-93,75 kbit/s = 1200m
  • 187,5 kbit/s = max. 1.000 m
  • 500 kbit/s = max. 400 m
  • UV-bestendig (maar verkleuring is mogelijk)

Normreferentie en keurmerken

  • UNITRONIC®BUS LD FD P A: UL versie met certificering; UL/CSA type CMX conform UL 444 en CSA C22.2 No.214-02
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Opmaak

  • Extra-fijne draadaders gemaakt van blank koper
  • Kleurcode DIN 47100
  • Aderisolatie: PE
  • Volledige afscherming met omvlechting van vertinde koperdraadstrengen
  • Buitenmantel: PUR, paars (RAL 4001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Mutuele capaciteit

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Maximale bedrijfsspanning

  • (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V

Geleiderweerstand

  • (lus): max. 159,8 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter
    Een bocht aan het einde van de ader:
    3 x buitendiameter
  • Buigbaarheid: 15 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms

Karakteristieke impedantie

  • 100 - 120 Ohm

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C
  • Flexibel: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Modubus is eigendom van de Modbus-IDA Organisation. SUCOnet P is een geregistreerd handelsmerk van de Moeller Group. Modulink P is een geregistreerd handelsmerk van Weidmüller GmbH & Co. VariNet is een geregistreerd handelsmerk van Pepperl+Fuchs GmbH.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.