UNITRONIC® BUS LD
Buskabel met PVC-buitenmantel voor de toepassing in verschillende bussystemen
Voor bussystemen zoals Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Vlamvertragend, UL-goedgekeurd, ader identificatiecode DIN 47100. Temperatuurbereik van -40°C tot +80°C
LD = Long Distance
Voordelen
- Geschikt voor meerdere bussystemen,gebaseerd op RS485 / RS422
Toepassing
- Voor vaste installatie
Maximale elektromagnetische afscherming - Inzetbaar in Modbus, SUCOnet P, Modulink P,
VariNet-P - Droge of vochtige ruimtes
Bijzonderheden
- De opgegeven bitsnelheden laten de volgende (maximum) kabellengtes toe van één bus-segment:
- 9,6-93,75 kbit/s = 1200m
- 187,5 kbit/s = max. 1.000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m
Normreferentie en keurmerken
- UNITRONIC®BUS LD A: UL versie met certificering; UL/CSA type CMX conform UL 444 en CSA C22.2 No.214-02
- Vlamvertragend conform IEC 60332-1-2
Opmaak
- 7-dradige geleider van blank koper
- Aderisolatie: PE
- Kleurcode DIN 47100
- Volledige afscherming met omvlechting van vertinde koperdraadstrengen
- Buitenmantel: PVC, paars (RAL 4001)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
-
Mutuele capaciteit
- Flexible use: 10 x outer diameter
-
Maximale bedrijfsspanning
- (niet voor aandrijftoepassingen) 250 V
-
Geleiderweerstand
- (loop): max. 186 Ohm/km
-
Minimale buigradius
- Vaste installatie: 8 x buitendiameter
-
Testspanning
- Ader/ader: 1.500 V rms
-
Karakteristieke impedantie
- 100 - 120 Ohm
-
Temperatuurbereik
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
- Flexibel: -5°C tot +70°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- Modubus is eigendom van de Modbus-IDA Organisation. SUCOnet P is een geregistreerd handelsmerk van de Moeller Group. Modulink P is een geregistreerd handelsmerk van Weidmüller GmbH & Co. VariNet is een geregistreerd handelsmerk van Pepperl+Fuchs GmbH.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.