Coaxiaal - RG

Vaste installatie en voorwaardelijk flexibel gebruik in droge of vochtige ruimten binnen en buitenshuis. Temperatuurbereik van -55°C tot +250°C

UV-bestendig Hittebestendig Engineering Geschikt voor gebruik buitenshuis Bestand tegen lage temperaturen

Fire

Artikelnummer Artikelbenaming Karakteristieke impedantie (Ohm) Capaciteit pF/m Rel. voortplantingssnelheid (%) Nominale spanning
50 Hz eff. kV
Testspanning (kV) Materiaal binnenste geleider Binnen ø Diëlektricum Diëlektricum ø Materiaal buitenste geleider Buitenmantel Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Karakteristieke impedantie: 50 ohm
2170000
RG-58 C/U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 5 CuLivs 0,9 PE 2,95 Cvz PVC 4.95 19,1 38
2170001
RG-174 A/U 50 +/- 2 Ω 101 66 1,5 2 StCuLibl 0,48 PE 1,52 Cvz PVC 2.8 5,4 12
2170002
RG-178 B/U 50 +/- 2 Ω 95 70 0,7 2 StCuLibs 0,3 PTFE 0,86 Cvs FEP 1.91 4,4 9
2170003
RG-188 A/U 50 +/- 2 Ω 95 70 1,5 2 StCuLibs 0,51 PTFE 1,52 Cvs PTFE 2.76 8,3 17,5
2170005
RG-213 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLibl 2,25 PE 7,25 Cbl PVC 10.3 75,8 157
2170006
RG-214 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLivs 2,25 PE 7,25 CvsCvs PVC 10.8 117,8 207
2170007
RG-223 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 3 CuMvs 0,89 PE 2,95 CvsCvs PVC 5.5 38,5 60
Karakteristieke impedantie: 75 Ohm
2170016
RG-6 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 2 5 StCuLibl 0,72 PE 4,7 Cbl PVC 8.4 72 120
2170009
RG-11 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivs 1,2 PE 7,3 Cbl PVC 10.3 55,5 140
2170011
RG-11 A/U outdoor 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivs 1,2 PE 7,3 Cbl PVC 12.1 55,5 170
2170012
RG-59 B/U 75 +/- 3 Ω 67 66 1,7 7 StCuLibl 0,6 PE 3,7 Cbl PVC 6.15 25 57
2170010
RG-187 A/U 75 +/- 3 Ω 65 70 1,5 2 StCuLibs 0,31 PTFE 1,52 Cvs PTFE 2.8 7,3 17
Karakteristieke impedantie: 100 ohm
2170008
RG-62 A/U 93 +/- 5 Ω 43 75 0,8 2 StCuLibl 0,65 PE hol 3,7 Cbl PVC 6.15 26 52

Voordelen

  • Met coaxkabels kunnen signalen met
    een hoge bandbreedte vervormingsvrij en
    met weinig verlies worden verstuurd.
  • Hoge frequenties

Toepassing

  • Voor toepassingen met beperkte
    bewegingen en voor vaste installatie
    in droge en vochtige binnen- en buitenruimtes
  • Voor radio- en computersystemen

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend

Opmaak

  • Coaxkabels zijn aanzienlijk minder gevoelig voor interferentie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Coaxkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: Coaxiale kabel

Diëlektrische constante

  • - Polyethyleen (PE) 2.3- Polyethyleen,
    luchtcelisolatie (PE-ho) 1.5- Polytetrafluorethyleen
    (PTFE) 2.1

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Specificaties en keurmerken

  • Vergelijkbaar met MIL-DTL17 H

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: PE-buitenmantel:
    -40°C tot +80°C
  • Vaste installatie: PVC buitenmantel:
    -40°C tot +80°C
    Vaste installatie: fluor kunststof
    -55°C to +250°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.