Coaxkabels RGB

Voor pc's en CAD-werkstations, visualiseringsproces. Vaste installatie voor continue buigtoepassingen. Temperatuurbereik van -10°C tot +80°C

Verbindingskabel voor kleurenmonitors

Fire

Artikelnummer Artikelbenaming Buitendiameter mm Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Vaste installatie
0034245
RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,25 8 51 97
0034246
RGB DY 5 x Kx 0,4/1,8 9.7 60 132
Flexibele en hoogflexibele toepassingen
0034247
RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,4 10.8 29 100

Voordelen

  • Lage demping verzekert een langere transmissieafstand
  • Overdracht van de rode (R), groene (G) en blauwe (B) kleursignalen

Toepassing

  • Kleurenmonitorkabel voor pc's en CADwerkstations, HMI
  • Voor vaste installatie (RGB CY..x
    Kx 0.4/1.8)
  • Voor hoogflexibele toepassingen in
    kabelrupsen en continu bewegende machineonderdelen
    (RGB-FD..x Kx 0.6L/2.4)

Opmaak

  • Geleider: vertinde koperdraad
  • Diëlektricum: luchtcelisolatie polyolefine
  • Buitengeleider: omvlechting van koper of omwikkeling van vertinde koperdraad
  • Rode (R), groene (G), blauwe (B) elementen - voor RGB 5 x Kx 0,4/1,8 rood, groen, blauw, wit, zwart
  • PVC buitenmantel
    FD uitvoering met PUR-buitenmantel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Coaxkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: Coaxiale kabel

Mutuele capaciteit

  • 60 nF/km

Minimale buigradius

  • 15 x buitendiameter

Karakteristieke impedantie

  • 75 Ohm

Temperatuurbereik

  • -10°C tot +80°C
  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.