UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF

Instrumentatiekabel met versterkte buitenmantel en paren in metaalfolie

RE-2Y(ST)Yv PiMF: PVC computer datakabels, 7 draden, lage capaciteit PiMF/ paren in metaalfolie, afgeschermd/ statische folie, PVC omhulsel zwart of blauw, vlamvertragend

CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr

Stoorsignalen

CE Fire

Artikelnummer Afmeting en doorsnede in mm2 Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
RE-2Y(ST)Yv PiMF
0,5 mm² blauw
0032438
2.0 x 2.0 x 0.5 10,5 35 128
0032442
12.0 x 2.0 x 0.5 16,9 161 325
0,5 mm² zwart
0032448
2.0 x 2.0 x 0.5 10,5 35 128
0032449
4.0 x 2.0 x 0.5 11,6 60 170
0032450
8.0 x 2.0 x 0.5 14,6 121 261
0032451
10.0 x 2.0 x 0.5 16,5 136 285
0032453
16.0 x 2.0 x 0.5 19,1 212 430
1,3 mm² blauw
0032458
2.0 x 2.0 x 1.3 12,4 68 184
1,3 mm² zwart
0032464
2.0 x 2.0 x 1.3 12,4 68 184
0032465
4.0 x 2.0 x 1.3 14,2 124 269
0032466
8.0 x 2.0 x 1.3 17,7 239 442
0032467
12.0 x 2.0 x 1.3 22 353 593
0032469
24.0 x 2.0 x 1.3 29,4 697 1104

Voordelen

  • Statische afscherming van op plastic folie gedampte aluminiumlaag, voorzien van een continuïteitsdraad, minimaliseert de hoogfrequente interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
  • Laagcapacitief design

Toepassing

  • In de meet-, regel- en besturingstechniek
  • Ontworpen voor elektrisch gebruik bij moderne computers die grote hoeveelheden data moeten verwerken, bijv. computersystemen met hoge capaciteit in afvalverbrandingsovens of afvalwaterverwerkende bedrijven
  • De kabels zijn geschikt voor vaste installatie in droge en vochtige ruimtes en met zwarte buitenmantel ook geschikt voor gebruik in de open lucht
  • Dankzij versterkte, nominale minimum gemiddelde wanddikte van de buitenmantel van minstens 1,8 mm voor toepassingen waarin versterkte buitenmantels van voordeel kunnen zijn

Bijzonderheden

  • Computerkabel met afgeschermde paren en verstevigde buitenmantel
  • Kleur buitenmantel:
    zwart voor buitentoepassingen of
    blauw voor intrinsiekveilige systemen
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Overeenkomstig EN 50288-7

Opmaak

  • 7-dradige geleiders van blank koper, aderisolatie van polyethyleen (PE), getwist in paren afgeschermd met aluminiumfolie en continuïteitsdraad (PiMF), in lagen samengeslagen
  • Kabel heeft 1 extra ader voor communicatie (oranje), behalve voor de versie met 1 paar
  • Statische afscherming van op plastic folie gedampte aluminiumlaag voorzien van een continuïteitsdraad
  • Ontwerp met versterkte buitenmantel van PVC
  • Buitenmantelkleur: zwart (RAL 9005)
    of blauw (RAL 5015)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • a-ader: zwart; b-ader: wit
    met opeenvolgende nummers:
    1-1, 2-2, 3-3, 4-4 enz.

Mutuele capaciteit

  • (Bij 800 Hz max):
    C/C: 0,5 mm²: 75 nF/km
  • (Bij 800 Hz max):
    C/C: 1,3 mm²: 100 nF/km

Inductiviteit

  • max. 0,75 mH/km

Geleiderweerstand

  • 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
  • 1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 7,5 x buitendiameter

Overspraakdemping

  • Bij 60 kHz: min. 1,02 dB/km

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V
  • Ader/afscherming: 600 V

Karakteristieke impedantie

  • ca. 100 Ohm

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +50°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.