UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv

Instrumentatiekabel met versterkte buitenmantel

RE-2Y(ST)Yv: PVC computer datakabels, 7 draden Cu geleider, lage capaciteit, fijnaderige strengen, afgeschermd/ statische folie, PVC omhulsel zwart of blauw, vlamvertragend

CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr

Stoorsignalen

Fire

Artikelnummer Afmeting en doorsnede in mm2 Buitendiameter in [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
RE-2Y(ST)Yv
0,5 mm² blauw
0032400
1.0 x 2.0 x 0.5 7,2 15 74
0032401
2.0 x 2.0 x 0.5 9,5 30 117
0032402 4.0 x 2.0 x 0.5 11,1 50 140
0032403 8.0 x 2.0 x 0.5 13,4 90 215
0032405 12.0 x 2.0 x 0.5 15,5 130 280
0032407 20.0 x 2.0 x 0.5 17,9 210 385
0,5 mm² zwart
0032411
1.0 x 2.0 x 0.5 7,2 15 74
0032412
2.0 x 2.0 x 0.5 9,5 30 117
0032413
4.0 x 2.0 x 0.5 11,1 50 140
0032414 8.0 x 2.0 x 0.5 13,4 90 215
0032415
10.0 x 2.0 x 0.5 14,5 110 240
0032417 16.0 x 2.0 x 0.5 17 170 352
0032418
20.0 x 2.0 x 0.5 17,9 210 385
0032420
36.0 x 2.0 x 0.5 22,6 370 656
0032421
48.0 x 2.0 x 0.5 27,1 490 854
1,3 mm² blauw
0032422
1.0 x 2.0 x 1.3 8,6 31 102
0032423
2.0 x 2.0 x 1.3 11,5 62 161
0032424
4.0 x 2.0 x 1.3 13,8 114 230
0032425 8.0 x 2.0 x 1.3 16,9 218 377
0032426 12.0 x 2.0 x 1.3 19,3 322 520
0032427 16.0 x 2.0 x 1.3 22,8 426 656
0032428
24.0 x 2.0 x 1.3 27,5 684 952
0032429 1.0 x 3.0 x 1.3 9,1 44 116
1,3 mm² zwart
0032430
1.0 x 2.0 x 1.3 8,6 31 102
0032431
2.0 x 2.0 x 1.3 11,5 62 161
0032432
4.0 x 2.0 x 1.3 13,8 114 230
0032433
8.0 x 2.0 x 1.3 16,9 218 377
0032434
12.0 x 2.0 x 1.3 19,3 322 520
0032435 16.0 x 2.0 x 1.3 22,8 426 656
0032436
24.0 x 2.0 x 1.3 27,5 684 952

Voordelen

  • Statische afscherming van op plastic folie gedampte aluminiumlaag, voorzien van een continuïteitsdraad, minimaliseert de hoogfrequente interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
  • Laagcapacitief design

Toepassing

  • In de meet-, regel- en besturingstechniek
  • Ontworpen voor elektrisch gebruik bij moderne computers die grote hoeveelheden data moeten verwerken, bijv. computersystemen met hoge capaciteit in afvalverbrandingsovens of afvalwaterverwerkende bedrijven
  • De kabels zijn geschikt voor vaste installatie in droge en vochtige ruimtes en met zwarte buitenmantel ook geschikt voor gebruik in de open lucht
  • Dankzij versterkte, nominale minimum gemiddelde wanddikte van de buitenmantel van minstens 1,8 mm voor toepassingen waarin versterkte buitenmantels van voordeel kunnen zijn

Bijzonderheden

  • Kleur buitenmantel:
    zwart voor buitentoepassingen of
    blauw voor intrinsiekveilige systemen
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Overeenkomstig EN 50288-7

Opmaak

  • 7-dradige geleiders van blank koper, aderisolatie van polyethyleen (PE), getwist in paren, in lagen samengeslagen
  • Kabel heeft 1 extra ader voor communicatie (oranje), behalve voor de versie met 1 paar
  • Statische afscherming gemaakt van plasticfolie met
    aluminiumlaag, met koperen continuïteitsdraad
  • Ontwerp met versterkte buitenmantel van PVC
  • Buitenmantelkleur: zwart (RAL 9005)
    of blauw (RAL 5015)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • a-ader: zwart; b-ader: wit
    met opeenvolgende nummers:
    1-1, 2-2, 3-3, 4-4 enz.
  • Drieweg uitvoering: zwart, wit, rood

Mutuele capaciteit

  • (Richtwaarden bij 800 Hz):
    C/C: 0,5 mm²: max. 75 nF/km
  • (richtwaarden bij 800 Hz)
    C/C: 1,3 mm²: max. 100 nF/km

Geleiderweerstand

  • 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
  • 1,3 mm²: max. 14,3 Ohm/km

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 7,5 x buitendiameter

Overspraakdemping

  • Bij 60 kHz: min. 0,88 dB/km

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V
  • Ader/afscherming: 1.000 V

Karakteristieke impedantie

  • ca. 100 Ohm

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +50°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.