RD-Y(ST)Y

Statisch afgeschermde kabel voor procestechniek

RD-Y(ST)Y: PVC procesbesturing datakabel voor bijv., bedieningsstations/ -eenheden monitoringsystemen, Maxi TERMI-POINT®, fijnaderige koppeling, statische afscherming folie

Stoorsignalen

CE Fire

Artikelnummer Afmeting en doorsnede in mm2 Aantal bundels Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
RD-Y(ST)Y grijs
0032470
2 x 2 x 0.5 - 6,5 25 65
0032471
4 x 2 x 0.5 1 9 45 110
0032472
8 x 2 x 0.5 2 11,5 85 180
0032474
16 x 2 x 0.5 4 15,5 165 310
0032475
24 x 2 x 0.5 6 19 245 450
0032476
32 x 2 x 0.5 8 21 325 560
0032477
48 x 2 x 0.5 12 25,5 485 810
RD-Y(ST)Y blauw
0032479
2 x 2 x 0.5 - 6,5 25 65

Voordelen

  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak

Toepassing

  • RD-Y(ST)Y wordt gebruikt als kabel voor gegevensoverdracht voor toepassingen zoals monitoringsystemen en regelunits
  • Meet-, besturings-en regeltechniek en ook in de controlekamers van elektriciteitscentrales en industriële installaties.
  • Geschikt voor de overdracht van analoge en digitale signalen met een frequentie van ongeveer 10 kHz
  • Ontworpen voor vaste installaties en installaties in afgesloten ruimtes.

Bijzonderheden

  • Buitenmantelkleur: grijs of
    blauw voor intrinsiek veilige systemen
  • Variant met 2 dubbele in star quad getwiste aders
  • Vlamvertragend conform IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op DIN VDE 0815

Opmaak

  • 7-dradige geleiders van blank koper, aderisolatie van PVC
  • Aders paarsgewijze getwist,
    4 paren getwist in een bundel,
    bundels in lagen,
    bundels gelabeld met genummerde folie
  • Statische afscherming van op plastic folie gedampte aluminiumlaag voorzien van een continuïteitsdraad
  • PVC buitenmantel
  • Kleur buitenmantel: grijs

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Paar nr. 1: a-geleider: blauw
    b-geleider: rood
    Paar nr. 2: a-geleider: grijs
    b-geleider: geel
  • Paar nr. 3: a-ader: groen
    b-ader bruin
    Paar nr. 4: a-ader: wit
    b-ader zwart

Mutuele capaciteit

  • Bij 800 Hz:
    ≤ 100 nF/km
    De waarden kunnen met 20 % overschreden worden met kabels tot max. 4 dubbele aders.

Geleiderweerstand

  • (lus): ≤ 73.6 Ohm/km

Kabel verzwakking/verzwakking

  • Bij 1 kHz: ca. 1,2 dB/km
  • Bij 10 kHz: ca. 2,8 dB/km

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 7,5 x buitendiameter

Overspraakdemping

  • Bij 10 kHz en 500 m kabellengte: min. 60 dB

Testspanning

  • C/C: 2000 V
  • C/S: 2000 V

Karakteristieke impedantie

  • Bij 1 kHz: ca. 370 ohm
  • Bij 10 kHz: ca. 130 ohm

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +50°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.