UNITRONIC® CY PiDY (TP)
Afgeschermde datakabel met individueel afgeschermde aderparen
UNITRONIC® CY PiDY (TP): Laagfrequente datakabel, flexibel, PVC, afgeschermd, getwist aderpaar met koperen wikkelafscherming, binnenmantel, grijs, IEC vlamvertragend
PiDY = paren met gevlochten afscherming en PVC mantel
Voordelen
- Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
- Individueel afgeschermde paren en de algemene omvlechting minimaliseren elektrische interferentie
Toepassing
- Kabel om te gebruiken in omgevingen met hoge elektromagnetische interferentie.
- Gegevensverwerking, procesbeheersystemen, bewerkingscentra, beveiligingssystemen en elektronica
- Geschikt voor de transmissie van gevoelige signalen
- Voor vaste installatie en flexibel gebruik
- Droge of vochtige ruimtes
Bijzonderheden
- Ondanks de meervoudige afscherming blijft de kabel flexibel
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Normreferentie en keurmerken
- Gebaseerd op VDE 0812
Opmaak
- Fijndradige litzen van blank koper
- Aderisolatie van PVC
- Aders getwist in paren
- Gevlochten afscherming over de paren
- Binnenmantel gemaakt van PVC rond afgeschermde paren
- Gevlochten koperafscherming
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- DIN 47100, zie bijlage T9
-
Mutuele capaciteit
- C / C: ca. 120 nF/km
C / S: ca.. 160 nF/km -
Inductiviteit
- ca. 0,65 mH/km
-
Geleideropmaak
- Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
-
Minimale buigradius
- Vaste installatie: 6 x buitendiameter
-
Lusweerstand
- < 160 Ohm/km
-
Karakteristieke impedantie
- Ca. 65 Ohm
-
Temperatuurbereik
- Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.