UNITRONIC® EB CY (TP)
Afgeschermde datakabel met getwiste aderparen en blauwe buitenmantel
UNITRONIC® EB CY (TP): Laagfrequente PVC datakabel, DIN 47100 gecodeerd, getwist aderpaar, afgeschermd, blauwe ommanteling, intrinsiek veilige circuits, EN 60079-14/ VDE 0165-1
- Intrinsiekveilig type 'i' in explosiegevoelige omgeving
- CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
Voordelen
- Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
- Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
Toepassing
- Betrouwbare gegevensoverdracht in intrinsiekveilige circuits
- In EMC-gevoelige omgevingen
(electromagnetische compatibiliteit)
Bijzonderheden
- Voor intrinsiekveilige circuits(i - intrinsic safety) overeenkomstig IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Normreferentie en keurmerken
- Gebaseerd op VDE 0812
Opmaak
- Fijndradige litzen van blank koper
- Aderisolatie van PVC
- Twisted Pair
- Gevlochten koperafscherming
- Buitenmantel gemaakt van PVC
Kleur van de buitenmantel: hemelsblauw (RAL 5015)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- DIN 47100, zie bijlage T9
-
Mutuele capaciteit
- C/C Ca. 100 nF/km
- C/S ca. 140 nF/km
-
Inductiviteit
- ca. 0,65 mH/km
-
Geleideropmaak
- Fijndradig volgens IEC 60228 Cl.5
-
Minimale buigradius
- Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
- Vaste installatie: 6 x buitendiameter
-
Testspanning
- 2500 V
-
Temperatuurbereik
- Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.