UNITRONIC® LiFYCY (TP)
Afgeschermde datakabel met kleine aderdoorsnede
UNITRONIC® LiFYCY (TP): Laagfrequente PVC datakabel, extrafijne draden, 0,08 mm², getwist aderpaar, afgeschermd, ruimtebesparende installatie, IEC vlamvertragend
Voor micro-elektronica vereisten
Voordelen
- Ruimtebesparende installatie dankzij kleine kabeldiameters
- Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
- Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
Toepassing
- Voor bescherming tegen hoogfrequente stoorsignalen worden vaak fijndradige kabels gebruikt
- Voor alle omstandigheden waarbij afgeschermde kabels met de kleinst mogelijke afmetingen zijn vereist
- Voorbeelden: micro-elektronica, hoorapparaten enz.
Bijzonderheden
- Zeer kleine afmetingen
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Opmaak
- Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
- Aderisolatie van PVC
- Twisted Pair
- Gevlochten koperafscherming
- Buitenmantel gemaakt van PVC
Kleur van de buitenmantel: kiezelgrijs (RAL 7032)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- DIN 47100, zie bijlage T9
-
Mutuele capaciteit
- C/C Ca. 80 nF/km
- C/S ca. 120 nF/km
-
Capacitieve inkoppeling
- Bij 1 kHz: ca. 300 pF/100 m
-
Inductiviteit
- ca. 0,65 mH/km
-
Geleideropmaak
- Extra fijndradig, doorsnede 0,08 mm.
-
Minimale buigradius
- Incidentele buiging: 7,5 x buitendiameter
- Vaste installatie: 4 x buitendiameter
-
Temperatuurbereik
- Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.