UNITRONIC® LiYCY-CY

Afgeschermde datakabel met individueel afgeschermde aders

UNITRONIC® LiYCY-CY: Laagfrequente PVC datakabel, DIN 47100 kleurcode, éénaderige afscherming, totale afscherming, flexibel, vlamvertragend, procesbesturing

Stoorsignalen

CE Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® LiYCY-CY
0032302
2 x 0.25 6,9 41,5 69
0032303
3 x 0.25 7,2 53 106
0032304
4 x 0.25 7,8 65 130
0032305
5 x 0.25 8,5 78 161

Voordelen

  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
  • Individueel afgeschermde aders minimaliseren
    overspraak tussen parallel gelegde kabels

Toepassing

  • Voor verliesvrije transmissie in een omgeving met veel interferentie
  • Droge of vochtige ruimtes

Bijzonderheden

  • Kabelscherm kan worden gebruikt als buitenste geleider
  • Ondanks de meervoudige afscherming blijft de kabel flexibel
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Aderisolatie van PVC
  • Omvlechting van vertind koper voor elke ader
  • Binnenmantel gemaakt van PVC rond elke afgeschermde ader
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel uit PVC
    Kleur buitenmantel: trijs (soortgelijk kiezelgrijs / RAL 7032)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • Ca. 230 nF/km

Inductiviteit

  • Ca. 0,2 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 7,5 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.