UNITRONIC® LiYCY (TP)

Afgeschermde datakabel met kleurcode volgens DIN 47100 met getwiste aderparen

UNITRONIC® LiYCY (TP): Laagfrequente PVC datakabel DIN 47100 gecodeerd, flexibel, 0,34² Maxi TERMI-POINT®, getwist aderpaar, vlamvertragend, afgeschermd, procesbesturing

  • TP = Twisted Pair
  • Verdere afmetingen/kleuren op aanvraag
  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr

Stoorsignalen

CE Fire

Artikelnummer Afmeting en doorsnede in mm2 Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131
2 x 2 x 0.14 5,3 18,5 39
0035141
3 x 2 x 0.14 5,8 23 48
0035132
4 x 2 x 0.14 6,2 26,6 54
0035133
6 x 2 x 0.14 7,1 48,5 85
0035150
8 x 2 x 0.14 8,2 53,7 97
0035134
10 x 2 x 0.14 8,7 59 110
0035135
12 x 2 x 0.14 8,9 66 142
0035136
16 x 2 x 0.14 10,2 79 154
0035142
20 x 2 x 0.14 11,3 97 184
0035137
25 x 2 x 0.14 12,5 113 238
0035800
2 x 2 x 0.25 6,3 28 54
0035801
3 x 2 x 0.25 7,1 39,6 68,5
0035802
4 x 2 x 0.25 7,6 44,9 81
0035803
6 x 2 x 0.25 8,5 69,5 115
0035804
8 x 2 x 0.25 10,3 76,9 130
0035805
10 x 2 x 0.25 11 102 158
0035806
12 x 2 x 0.25 11,3 120 190
0035807
16 x 2 x 0.25 12,5 146,5 238
0035808
25 x 2 x 0.25 16,1 205 344
0035810
2 x 2 x 0.5 7,9 48,1 93
0035811
3 x 2 x 0.5 8,7 73,7 116
0035812
4 x 2 x 0.5 9,4 82 127
0035813
6 x 2 x 0.5 11,1 110 198
0035814
8 x 2 x 0.5 13,1 139 259
0035816
12 x 2 x 0.5 14,9 198,3 354
0035817
16 x 2 x 0.5 16,5 240 459
0035820
2 x 2 x 0.75 8,5 58 106
0035821
3 x 2 x 0.75 9,4 84 140
0035822
4 x 2 x 0.75 10,7 108 179
0035827
5 x 2 x 0.75 11,1 126 215
0035823
6 x 2 x 0.75 12,1 146 246
0035824
8 x 2 x 0.75 14,7 180 305
0035825
12 x 2 x 0.75 16,2 261 456
0035830
2 x 2 x 1.0 9 84 142
0035831
3 x 2 x 1.0 10 96 173
0035832
4 x 2 x 1.0 11,3 121 212
0035836
5 x 2 x 1.0 11,8 161 266

Voordelen

  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie

Toepassing

  • Kan multifunctioneel worden gebruikt in elektronica van computersystemen, elektronische besturingen, kantoormachines, weegschalen, enz.
  • Droge of vochtige ruimtes

Bijzonderheden

  • Goede bescherming tegen capacitieve inkoppeling van elektrische velden van voedingskabels
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Aderisolatie van PVC
  • Twisted Pair
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel uit PVC
    Kleur buitenmantel: trijs (soortgelijk kiezelgrijs / RAL 7032)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • C / C: ca. 120 nF/km
    C / S: ca.. 160 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.