UNITRONIC® LiYD11Y

Datakabel met koper omwikkelde afscherming en PUR buitenmantel

UNITRONIC® LiYD11Y: zwart PUR buiten datakabel, totale koperen wikkelafscherming, PVC aders, DIN 47100, spiraal, flexibel -5°C to +70°C, schuurbestendig

Mechanische weerstand Oliebestendig Stoorsignalen UV-bestendig

CE

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® LiYD11Y
0033202
2 x 0.14 4,1 9,6 20
0033203
3 x 0.14 4,3 11 25
0033204
4 x 0.14 4,5 12 27
0033205
5 x 0.14 4,8 14,4 33
0033206
6 x 0.14 5,5 17,6 38
0033207
7 x 0.14 5,9 21,5 41
0033212
12 x 0.14 7,2 33,2 62
0033218
18 x 0.14 8 44,2 83
0033302
2 x 0.25 4,7 11,8 25
0033303
3 x 0.25 5,3 15,6 31
0033304
4 x 0.25 5,6 18,2 36
0033305
5 x 0.25 6 21,4 42
0033306
6 x 0.25 6,8 26,1 49
0033307
7 x 0.25 7,3 27,8 53
0033312
12 x 0.25 8,4 48,1 81
0033318
18 x 0.25 9,7 69 117

Voordelen

  • Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
  • Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen

Toepassing

  • Bestemd voor gebruik in industriële omgevingen waarbij kabels uitstekende mechanische en chemische weerstand moeten hebben.
  • Afgeschermde kabels met beperkte afmetingen zijn geschikt voor gebruik in computersystemen, instrumentatietechniek, kantoorapparatuur, weegschalen.
  • Voor gebruik in droge of vochtige ruimtes
  • Gebruik buiten is mogelijk binnen de opgegeven bedrijfstemperatuurwaarden

Bijzonderheden

  • PUR buitenmantel, slijt-en
    kerfbestendig, bestand tegen minerale
    olien
  • Opgeruwd niet-klevend oppervlak
  • Goede UV-bestendigheid
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-2-2
  • Gespiraliseerde uitvoering met gelijkaardige kenmerken: zie "UNITRONIC® SPIRAL"

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie van PVC
  • Omwikkeld met blanke koperdraden
  • Buitenmantel gemaakt van PUR
    Kleur van de buitenmantel: zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • C/C Ca. 140 nF/km
  • C/S ca. 150 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.