UNITRONIC® LiYY BK

Datakabel met DIN 47100-kleurcode, zwart/UV-bestendig/toepassing buitenshuis

UNITRONIC® PVC-datakabel, aderkleurcode DIN 47100, in machine- en installatiebouw en meet-, besturings- en regeltechniek, zwart/UV-bestendig/toepassing buitenshuis

  • De klassieker voor veelzijdige toepassing - in het zwart
  • UV-bestendig/gebruik in de openlucht
  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr

Geschikt voor gebruik buitenshuis UV-bestendig

CE Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1030200
2 x 0.14 3,2 2,7 13
1030201
3 x 0.14 3,4 4,05 16
1030202
4 x 0.14 3,6 5,4 18
1030203
5 x 0.14 3,9 6,72 22
1030204
7 x 0.14 4,2 9,45 28
1030205
8 x 0.14 4,9 10,2 35
1030206
10 x 0.14 5,2 13,5 41
1030207
12 x 0.14 5,6 16,2 48
1030208
14 x 0.14 5,8 18,9 52
1030209
16 x 0.14 6,1 21,6 59
1030210
20 x 0.14 7 27 70
1030211
25 x 0.14 7,8 33,6 87
1030212
36 x 0.14 8,6 48,6 126
1030213
37 x 0.14 8,9 49,7 118
1030214
40 x 0.14 9,3 54 139
1030215
50 x 0.14 10,4 67,5 170
1030217
2 x 0.25 3,8 4,8 18
1030218
3 x 0.25 4 7,2 22
1030219
4 x 0.25 4,3 9,6 26
1030220
5 x 0.25 4,7 12 31
1030221
6 x 0.25 5,1 14,4 42
1030222
7 x 0.25 5,1 16,8 42
1030223
8 x 0.25 6,2 19,2 49
1030224
10 x 0.25 6,8 24 58
1030225
12 x 0.25 7 28,8 67
1030226
14 x 0.25 7,3 33,6 75
1030227
16 x 0.25 7,7 38,4 84
1030228
18 x 0.25 8,1 43,2 93
1030229
20 x 0.25 8,6 48 102
1030230
25 x 0.25 9,6 60 134
1030231
30 x 0.25 10,3 72 155
1030232
32 x 0.25 10,7 76,8 164
1030233
36 x 0.25 11,1 86,4 182
1030234
37 x 0.25 11,4 88,8 185
1030235
40 x 0.25 12 96,1 200
1030236
50 x 0.25 12,9 120 257
1030237
2 x 0.34 4,2 6,6 25
1030238
3 x 0.34 4,4 9,9 31
1030239
4 x 0.34 4,8 13,1 43
1030240
5 x 0.34 5,5 16,5 53
1030241
6 x 0.34 5,9 19,6 53
1030242
7 x 0.34 5,9 22,8 62
1030243
8 x 0.34 7,1 26,1 73
1030244
10 x 0.34 7,6 32,6 82
1030245
12 x 0.34 7,8 39,1 102
1030246
14 x 0.34 8,2 45,7 109
1030247
16 x 0.34 8,7 52 127
1030248
20 x 0.34 9,6 65,2 159
1030249
21 x 0.34 10,4 68,6 167
1030250
25 x 0.34 11,2 81,6 190
1030251
30 x 0.34 11,6 98 226
1030252
36 x 0.34 12,5 118 284
1030253
40 x 0.34 13,5 131 317
1030254
50 x 0.34 15 163 407
1030255
2 x 0.5 4,7 9,6 30
1030256
3 x 0.5 5 14,4 39
1030257
4 x 0.5 5,6 19,2 49
1030258
5 x 0.5 6,1 24 65
1030259
7 x 0.5 6,9 33,6 82
1030260
8 x 0.5 8 38,4 90
1030261
10 x 0.5 8,6 48 117
1030262
12 x 0.5 8,9 58 133
1030263
16 x 0.5 10,2 77 170
1030264
20 x 0.5 11,4 96 214
1030265
25 x 0.5 12,7 120 265
1030266
30 x 0.5 13,2 144 304
1030267
40 x 0.5 15,8 192 392
1030268
2 x 0.75 5,1 14,4 48
1030269
3 x 0.75 5,6 21,6 57
1030270
4 x 0.75 6,1 28,8 69
1030271
5 x 0.75 6,9 36 78
1030272
7 x 0.75 7,5 50 112
1030273
8 x 0.75 8,7 58 126
1030274
10 x 0.75 9,4 72 149
1030275
12 x 0.75 10,1 86 176
1030276
16 x 0.75 11,2 115 218
1030277
20 x 0.75 12,4 144 274
1030278
25 x 0.75 14 180 320
1030279
2 x 1.0 5,6 19,2 55
1030280
3 x 1.0 5,9 29 70
1030281
4 x 1.0 6,4 38,4 79
1030282
5 x 1.0 7,3 48 98
1030283
2 x 1.5 6,2 29 74
1030284
3 x 1.5 6,8 43 89
1030285
4 x 1.5 7,4 58 105

Voordelen

  • Ruimtebesparende installatie dankzij kleine kabeldiameters
  • Voor multifunctioneel gebruik
  • Afhankelijk van de hoeveelheid, kan de buitenmantel ook in andere kleuren worden gemaakt om te voldoen aan uw behoeften voor de toepassing
  • Toepassing buitenshuis volgens Europese standaarden

Toepassing

  • UNITRONIC® LiYY wordt ook gebruikt als besturings- en signaalkabel in de elektronica van computersystemen, elektronische besturingen, kantoormachines, weegschalen, enz.
  • Droge of vochtige ruimtes
  • Incidentele buiging
  • Toepassing buitenshuis volgens Europese standaarden

Bijzonderheden

  • Hoewel er een groot aantal aders zijn, hebben de LiYY-datakabels een kleine buitendiameter
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • UV-bestendig conform EN 50525-1
  • Ozonbestendig

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen (0,34 mm²: 7-draads)
  • Aderisolatie van PVC
  • Buitenmantel van PVC
    Kleur buitenmantel: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • Ca. 120 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradig koper
    0,34 mm²: 7-draads

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.