UNITRONIC® LiYY (TP) BK

Datakabel met getwist aderpaar, DIN 47100-kleurcode, zwart/UV-bestendig/toepassing buitenshuis

UNITRONIC® - PVC-datakabel met getwist aderpaar DIN 47100 voor toepassing in machine- en installatiebouw, meet-, stuur- en regeltechniek en in de openlucht (zwarte mantel)

  • De klassieker voor veelzijdige toepassing - in het zwart
  • TP = Twisted Pair
  • UV-bestendig/gebruik in de openlucht

Geschikt voor gebruik buitenshuis UV-bestendig

CE Fire

Artikelnummer Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1030400
2 x 2 x 0.14 4,5 5,4 25
1030401
3 x 2 x 0.14 5 8 32
1030402
4 x 2 x 0.14 5,6 10,7 38
1030403
5 x 2 x 0.14 5,8 13,4 45
1030404
6 x 2 x 0.14 6,3 16,1 51
1030405
10 x 2 x 0.14 8,1 26,9 77
1030407
16 x 2 x 0.14 9,2 43 110
1030408
2 x 2 x 0.25 5,7 9,6 38
1030409
3 x 2 x 0.25 6,3 14,4 48
1030410
4 x 2 x 0.25 7 19,2 59
1030411
6 x 2 x 0.25 7,9 28,8 80
1030412
8 x 2 x 0.25 9,3 38,4 98
1030413
2 x 2 x 0.5 7,3 19,2 72
1030414
3 x 2 x 0.5 8,1 28,8 83
1030415
4 x 2 x 0.5 8,8 38,4 115
1030416
8 x 2 x 0.5 12,3 76,8 206
1030417
10 x 2 x 0.5 13,3 96 247

Voordelen

  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
  • Toepassing buitenshuis volgens Europese standaarden

Toepassing

  • Droge of vochtige ruimtes
  • Toepassing buitenshuis volgens Europese standaarden

Bijzonderheden

  • Getwiste aderparen maken extra afscherming in vele gevallen overbodig
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • UV-bestendig conform EN 50525-1
  • Ozonbestendig

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Aderisolatie van PVC
  • Twisted Pair
  • Buitenmantel van PVC
    Kleur buitenmantel: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • Ca. 120 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x D

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.