UNITRONIC® LiYY (TP)
Datakabel met kleurcode volgens DIN 47100 met getwiste aderparen
UNITRONIC® LiYY (TP): Laagfrequente PVC datakabel DIN 47100 gecodeerd, flexibel, 0,34mm² Maxi TERMI-POINT®, getwist aderpaar, vlamvertragend, procesbesturing
- TP = Twisted Pair
- CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
Voordelen
- Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
Toepassing
- Voor installatie in toestellen met beperkte inbouwruimte: kabels met kleine diameter en kleine buigradius.
- Droge of vochtige ruimtes
Bijzonderheden
- Getwiste aderparen maken extra afscherming in vele gevallen overbodig
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Normreferentie en keurmerken
- Gebaseerd op VDE 0812
Opmaak
- Fijndradige litzen van blank koper
- Aderisolatie van PVC
- Twisted Pair
- Buitenmantel gemaakt van PVC
Kleur van de buitenmantel: kiezelgrijs (RAL 7032)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- DIN 47100, zie bijlage T9
-
Mutuele capaciteit
- Ca. 120 nF/km
-
Inductiviteit
- ca. 0,65 mH/km
-
Geleideropmaak
- Fijndradige litzen van blank koper
-
Minimale buigradius
- Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
- Vaste installatie: 4 x D
-
Temperatuurbereik
- Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.