UNITRONIC® LiYY

Datakabel met kleurcode volgens DIN 47100

UNITRONIC® LiYY: Laagfrequente PVC datakabel DIN47100 gecodeerd, flexibel (0,34mm² meervoudige draden Maxi TERMI-POINT®) vlamvertragend, procesbesturing, automatisering

  • De klassieker voor multi-functioneel gebruik
  • Verdere afmetingen/kleuren op aanvraag
  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr

CE Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® LiYY
0028202
2 x 0.14 3,2 2,7 13,2
0028203
3 x 0.14 3,4 4,05 16
0028204
4 x 0.14 3,6 5,4 18,9
0028205
5 x 0.14 3,9 6,72 22,2
0028207
7 x 0.14 4,2 9,45 28,4
0028208
8 x 0.14 4,9 10,2 35,2
0028210
10 x 0.14 5,2 13,5 41,2
0028212
12 x 0.14 5,6 16,2 48,4
0028214
14 x 0.14 5,8 18,9 52,9
0028216
16 x 0.14 6,1 21,6 59,1
0028220
20 x 0.14 7 27 70,8
0028225
25 x 0.14 7,8 33,6 87,2
0028236
36 x 0.14 8,6 48,6 126,8
0028237
37 x 0.14 8,9 49,7 118
0028240
40 x 0.14 9,3 54 139,1
0028250
50 x 0.14 10,4 67,5 170,9
0028256
56 x 0.14 10,7 78,4 187
0028302
2 x 0.25 3,8 4,8 18
0028303
3 x 0.25 4 7,2 22
0028304
4 x 0.25 4,3 9,6 26,2
0028305
5 x 0.25 4,7 12 31
0028306
6 x 0.25 5,1 14,4 39
0028307
7 x 0.25 5,1 16,8 42
0028308
8 x 0.25 6,2 19,2 49,2
0028310
10 x 0.25 6,8 24 58
0028312
12 x 0.25 7 28,8 67
0028314
14 x 0.25 7,3 33,6 75,3
0028316
16 x 0.25 7,7 38,4 84,3
0028318
18 x 0.25 8,1 43,2 93
0028320
20 x 0.25 8,6 48 102
0028325
25 x 0.25 9,6 60 134
0028330
30 x 0.25 10,3 72 155
0028332
32 x 0.25 10,7 76,8 164
0028336
36 x 0.25 11,1 86,4 182,2
0028337
37 x 0.25 11,4 88,8 185
0028340
40 x 0.25 12 96,1 200
0028350
50 x 0.25 12,9 120 257,1
0028402
2 x 0.34 4,2 6,6 25
0028403
3 x 0.34 4,4 9,9 31
0028404
4 x 0.34 4,8 13,1 43,2
0028405
5 x 0.34 5,5 16,5 53,8
0028406
6 x 0.34 5,9 19,6 55
0028407
7 x 0.34 5,9 22,8 62
0028408
8 x 0.34 7,1 26,1 73,1
0028410
10 x 0.34 7,6 32,6 82
0028412
12 x 0.34 7,8 39,1 102
0028414
14 x 0.34 8,2 45,7 109
0028416
16 x 0.34 8,7 52 127
0028420
20 x 0.34 9,6 65,2 159,3
0028421
21 x 0.34 10,4 68,6 167
0028425
25 x 0.34 11,2 81,6 190
0028430
30 x 0.34 11,6 98 226
0028436
36 x 0.34 12,5 118 284
0028440
40 x 0.34 13,5 131 317
0028450
50 x 0.34 15 163 407
0028502
2 x 0.5 4,7 9,6 30
0028503
3 x 0.5 5 14,4 39
0028504
4 x 0.5 5,6 19,2 49
0028505
5 x 0.5 6,1 24 65
0028507
7 x 0.5 6,9 33,6 82
0028508
8 x 0.5 8 38,4 90
0028510
10 x 0.5 8,6 48 117
0028512
12 x 0.5 8,9 58 133
0028516
16 x 0.5 10,2 77 170
0028520
20 x 0.5 11,4 96 214
0028525
25 x 0.5 12,7 120 265
0028530
30 x 0.5 13,2 144 304
0028540
40 x 0.5 15,8 192 392
0028602
2 x 0.75 5,1 14,4 48
0028603
3 x 0.75 5,6 21,6 57
0028604
4 x 0.75 6,1 28,8 69
0028605
5 x 0.75 6,9 36 78
0028607
7 x 0.75 7,5 50 112
0028608
8 x 0.75 8,7 58 126
0028610
10 x 0.75 9,4 72 149
0028612
12 x 0.75 10,1 86 176
0028616
16 x 0.75 11,2 115 218
0028620
20 x 0.75 12,4 144 274
0028625
25 x 0.75 14 180 320
0028702
2 x 1.0 5,6 19,2 55
0028703
3 x 1.0 5,9 29 70
0028704
4 x 1.0 6,4 38,4 79
0028705
5 x 1.0 7,3 48 98
0028802
2 x 1.5 6,2 29 74
0028803
3 x 1.5 6,8 43 89
0028804
4 x 1.5 7,4 58 105

Voordelen

  • Ruimtebesparende installatie dankzij kleine kabeldiameters
  • Voor multifunctioneel gebruik
  • Afhankelijk van de hoeveelheid, kan de buitenmantel ook in andere kleuren worden gemaakt om te voldoen aan uw behoeften voor de toepassing

Toepassing

  • UNITRONIC® LiYY wordt ook gebruikt als besturings- en signaalkabel in de elektronica van computersystemen, elektronische besturingen, kantoormachines, weegschalen, enz.
  • Droge of vochtige ruimtes
  • Incidentele buiging

Bijzonderheden

  • Hoewel er een groot aantal aders zijn, hebben de LiYY-datakabels een kleine buitendiameter
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen (0,34 mm²: 7-draads)
  • Aderisolatie van PVC
  • Buitenmantel uit PVC
    Kleur buitenmantel: trijs (soortgelijk kiezelgrijs / RAL 7032)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • Ca. 120 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradig koper
    0,34 mm²: 7-draads

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.