UNITRONIC® PUR CP (TP)
Afgeschermde datakabel met PUR buitenmantel met getwiste aderparen
UNITRONIC® PUR CP (TP): Laagfrequente PUR datakabel, PVC aders DIN 47100 getwist aderpaar, afgeschermd, PUR mantel. buiten, vlamvertragend, olie-/schuurbestendig
TP = Twisted Pair
Voordelen
- Kabel voor gegevensoverdracht met PUR-mantel, beter bestand tegen mechanische belasting en met hogere slijt- en scheurbestendigheid
- Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
- Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
- Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
Toepassing
- Voor zware werkomstandigheden waar robuuste en afschermde kabels met kleine afmetingen vereist zijn
Bijzonderheden
- Opgeruwd niet-klevend oppervlak
- PUR buitenmantel is bestand tegen de meeste oliën en hydraulische vloeistoffen
- Speciale kerf- en scheurbestendigheid
- Goede UV-bestendigheid
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Normreferentie en keurmerken
- Gebaseerd op VDE 0812
Opmaak
- Fijndradige litzen van blank koper
- Aderisolatie van PVC
- Twisted Pair
- Gevlochten koperafscherming
- Buitenmantel gemaakt van PUR
Kleur van de buitenmantel: kiezelgrijs (RAL 7032)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- DIN 47100, zie bijlage T9
-
Mutuele capaciteit
- C / C: ca. 120 nF/km
C / S: ca.. 160 nF/km -
Inductiviteit
- ca. 0,65 mH/km
-
Geleideropmaak
- Fijndradige litzen van blank koper
-
Minimale buigradius
- Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
- Vaste installatie: 6 x buitendiameter
-
Temperatuurbereik
- Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.