UNITRONIC® ST
Statisch afgeschermde datakabel vergelijkbaar met UL AWM 2092
UNITRONIC® ST: Laagfrequente, lage weerstand, grijs, EMC geoptimaliseerde PVC datakabel, statisch aluminium foliescherm tegen hoge frequenties en voor de kleinste signalen
Voordelen
- Statische afscherming van op plastic folie gedampte aluminiumlaag, voorzien van een continuïteitsdraad, minimaliseert de hoogfrequente interferentie
Toepassing
- Speciaal ontworpen voor de transmissie van de kleinste meet- en controlesignalen bij minimale ruimtevereisten
- Interne bedrading van elektronische apparatuur
- Voor vaste en beperkt-flexibele installatie
- Voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes
Bijzonderheden
- Bescherming tegen interferentie in midden en hoge frequenties door aluminiumgelamineerde kunststoffolie, combinatie van flexibiliteit en goede afscherming (standaardvereisten)
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Normreferentie en keurmerken
- Gebaseerd op UL AWM Style 2092/2093
Opmaak
- 7-dradige koper geleider met vertinde litzen
- Aderisolatie: polyethyleen (PE)
- Met plastic gelamineerde aluminiumfolie met vertinde koperen afvoerdraad
- PVC buitenmantel, kleur: vergelijkbaar met zilvergrijs/ RAL 7001
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- 2 aders: zwart, transparant
3 aders: zwart, rood, transparant -
Mutuele capaciteit
- C/C Ca. 90 nF/km
- C/S ca. 160 nF/km
-
Inductiviteit
- ca. 0,65 mH/km
-
Minimale buigradius
- Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
- Vaste installatie: 6 x buitendiameter
-
Karakteristieke impedantie
- Ca. 95 Ohm
-
Temperatuurbereik
- Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
- Vaste installatie: -40°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.