UNITRONIC® LiHCH (TP)

Afgeschermde halogeenvrije datakabel met kleurcode volgens DIN 47100 en getwiste aderparen

UNITRONIC® LiHCH (TP): Laagfrequente halogeenvrije datakabel flexibel (0,34 mm² meerdradige Maxi TERMI-POINT®) 47100, lage weerstand, lage rookontwikkeling, afgeschermd

  • TP = Twisted Pair
  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr

Halogeenvrij Stoorsignalen

CE Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.14 5,5 18,5 39
0038303
3 x 2 x 0.14 6 23 48
0038304
4 x 2 x 0.14 6,4 26,6 54
0038308
8 x 2 x 0.14 8,4 53,7 97
0038312
12 x 2 x 0.14 9,1 66 142
0038316
16 x 2 x 0.14 10,4 79 154
0038325
25 x 2 x 0.14 12,7 113 238
0038402
2 x 2 x 0.25 6,5 28 54
0038403
3 x 2 x 0.25 7,3 39,6 66
0038404
4 x 2 x 0.25 7,8 44,9 81
0038406
6 x 2 x 0.25 8,7 69,5 115
0038408
8 x 2 x 0.25 10,5 76,9 130
0038412
12 x 2 x 0.25 11,5 120 190
0038416
16 x 2 x 0.25 12,7 146,5 238
0038602
2 x 2 x 0.5 8,1 48,1 93
0038603
3 x 2 x 0.5 8,9 73,7 129
0038604
4 x 2 x 0.5 9,6 82 146
0038606
6 x 2 x 0.5 11,3 110 198
0038608
8 x 2 x 0.5 13,3 139 259
0038612
12 x 2 x 0.5 15,1 198,3 354
0038616
16 x 2 x 0.5 16,7 240 459
0038702
2 x 2 x 0.75 8,7 58 106
0038704
4 x 2 x 0.75 10,9 108 179
0038708
8 x 2 x 0.75 14,9 180 305
0038802
2 x 2 x 1.0 9,2 84 142
0038803
3 x 2 x 1.0 10,6 96 173
0038804
4 x 2 x 1.0 11,5 121 212

Voordelen

  • Halogeenvrij: voor het beschermen van mensenlevens en waardevolle voorwerpen bij brand, door geringe rookgasdichtheid en laag gehalte aan corrosieve gassen
  • Laagcapacitief design
  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak

Toepassing

  • Geschikt voor omgevingen met een grote
    concentratie van mensen evenals
    waardevolle eigendommen.
  • Voor gebruik binnen openbare gebouwen, transportsystemen en industriële installaties
  • Voor gegevensverwerking, meet- en regeltechniek, veiligheid gerelateerde systemen en als elektronicakabel
  • Voor gebruik in computersystemen, instrumentatiesystemen, kantoorapparatuur, weegschalen -
    wanneer afgeschermde, halogeenvrije, kabels met kleine diameter vereist zijn.

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Halogeenvrij met lage rookontwikkeling (LSZH)
  • Halogeenvrij conform IEC 60754-1, gering corrosief/ aciditeit van de brandgassen conform IEC 60754-2, geringe toxiciteit van de brandgassen conform EN 50305
  • Lage rookdichtheid volgens IEC 61034-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Aderisolatie van speciale halogeenvrije samenstelling
  • Twisted Pair
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel gemaakt van speciale halogeenvrije samenstelling
    Kleur van de buitenmantel: kiezelgrijs (RAL 7032)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • C/C Ca. 80 nF/km
  • C/S ca. 120 nF/km

Capacitieve inkoppeling

  • Bij 1 kHz: ca. 300 pF/100 m

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Testspanning

  • 1200 V

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -30°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.