UNITRONIC® ROBUST C
Halogeenvrije datakabel met kleurcodering volgens DIN 47100 - met uitgebreide chemische bestendigheid
UNITRONIC® ROBUST C: Afgeschermde laagfrequente datakabel, resistent tegen biopetroleums/ reinigers/ heet water/ hydraulische vloeistoffen, -40/+90°C, buitenshuis, Levensmiddelen &Dranken, compostering
- Weerbestendig
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Voordelen
- Hoge weer-, ozon- en UV-bestendigheid, hoog temperatuurbereik en geschikt voor diverse toepassingen
- Ongevoelig bij contact met bio-olie en de emulsies hiervan en talrijke vetten en wassen op plantaardige, dierlijke of synthetische basis
- Goede bestendigheid tegen ammoniakverbindingen en biogasssen
- Hoog vermogen ten opzichte van koud en heet water en in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen
- Geschikt voor stoomreinigers
Toepassing
- Machinebouw, medische technologie, wasserijen, wasstraten, chemische industrie, composteerbedrijven, afvalwaterverwerking
- Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
- Voor gegevensverwerking, meet- en regeltechniek, veiligheid gerelateerde systemen en als elektronicakabel
- Voor binnen- en buitengebruik
Bijzonderheden
- Goede chemische weerstand tegen hydraulische vloeistoffen op basis van esters
- Ozon-, UV- en weerbestendig volgens EN 50396 en HD 605 S2
- Halogeenvrij conform IEC 60754-1, gering corrosief/ aciditeit van de brandgassen conform IEC 60754-2, geringe toxiciteit van de brandgassen conform EN 50305
- Lage rookdichtheid volgens IEC 61034-2
Normreferentie en keurmerken
- Gebaseerd op VDE 0812
- Gecertificeerde bestendigheid tegen desinfecteer- en reinigingsmiddelen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie
Opmaak
- Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen (0,34 mm²: 7-draads)
- Aderisolatie van speciale halogeenvrije samenstelling
- Gevlochten koperafscherming
- Buitenmantel van speciaal TPE
- Buitenmantel: zwart
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
-
Geleideridentificatie
- DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9
-
Mutuele capaciteit
- C/C Ca. 60 nF/km
- C/S ca. 100nF/km
-
Specifieke isolatieweerstand
- > 20 GOhm x cm
-
Inductiviteit
- ca. 0,65 mH/km
-
Geleideropmaak
- Fijndradig koper
0,34 mm²: 7-draads -
Torsiebeweging in WTG
- TW-0 & TW-2, zie bijlage T0
-
Minimale buigradius
- Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
- Vaste installatie: 4 x buitendiameter
-
Testspanning
- Bij 0,14 mm²: 1.200 V
-
Temperatuurbereik
- Incidentele buiging: -40°C tot +90°C
- Vaste installatie: -50°C tot +90°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.