UNITRONIC® LiHCH
Afgeschermde halogeenvrije datakabel met kleurcode volgens DIN 47100
UNITRONIC® LiHCH: Laagfrequente halogeenvrije datakabel flexibel (0,34 mm² meerdradige Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100, lage weerstand, lage rookontwikkeling, afgeschermd
- Voor gebruik in openbare gebouwen en industriële machines
- Verdere afmetingen/kleuren op aanvraag
- CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
Voordelen
- Halogeenvrij: voor het beschermen van mensenlevens en waardevolle voorwerpen bij brand, door geringe rookgasdichtheid en laag gehalte aan corrosieve gassen
- Laagcapacitief design
- Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
Toepassing
- Geschikt voor omgevingen met een grote
concentratie van mensen evenals
waardevolle eigendommen. - Voor gebruik binnen openbare gebouwen, transportsystemen en industriële installaties
- Voor gegevensverwerking, meet- en regeltechniek, veiligheid gerelateerde systemen en als elektronicakabel
- Voor gebruik in computersystemen, instrumentatiesystemen, kantoorapparatuur, weegschalen -
wanneer afgeschermde, halogeenvrije, kabels met kleine diameter vereist zijn.
Bijzonderheden
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
- Halogeenvrij met lage rookontwikkeling (LSZH)
- Halogeenvrij conform IEC 60754-1, gering corrosief/ aciditeit van de brandgassen conform IEC 60754-2, geringe toxiciteit van de brandgassen conform EN 50305
- Lage rookdichtheid volgens IEC 61034-2
Normreferentie en keurmerken
- Gebaseerd op VDE 0812
Opmaak
- Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen (0,34 mm²: 7-draads)
- Aderisolatie van speciale halogeenvrije samenstelling
- Gevlochten koperafscherming
- Buitenmantel gemaakt van speciale halogeenvrije samenstelling
Kleur van de buitenmantel: kiezelgrijs (RAL 7032)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9
-
Mutuele capaciteit
- C/C Ca. 80 nF/km
- C/S ca. 120 nF/km
-
Inductiviteit
- ca. 0,65 mH/km
-
Geleideropmaak
- Fijndradig koper
0,34 mm²: 7-draads -
Minimale buigradius
- Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
- Vaste installatie: 6 x buitendiameter
-
Testspanning
- 1200 V
-
Temperatuurbereik
- Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
- Vaste installatie: -30°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- TERMI-POINT® is een geregistreerd handelsmerk van AMP
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.