UNITRONIC® LiHH

Halogeenvrij: voor het beschermen van mens en omgeving bij brand, door geringe rookdichtheid en laag gehalte aan corrosieve gassen

UNITRONIC® LiHH: Laagfrequente halogeenvrije datakabel flexibel, 0,34 mm² meerdradige Maxi TERMI-POINT®, DIN 47100, lage weerstand, lage rookontwikkeling, LS0H/LSZH

  • Voor gebruik in openbare gebouwen en industriële machines
  • Verdere afmetingen/kleuren op aanvraag
  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr

Halogeenvrij

Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® LiHH
0037100
2 x 0.14 3,4 2,7 12
0037101
3 x 0.14 3,6 4 15
0037102
4 x 0.14 3,8 5,4 17
0037103
5 x 0.14 4,1 6,7 22
0037104
6 x 0.14 4,4 8,1 25
0037105
7 x 0.14 4,4 9,4 26
0037106
8 x 0.14 5,1 10,8 29
0037107
10 x 0.14 5,4 13,4 35
0037108
12 x 0.14 5,8 16,1 43
0037109
20 x 0.14 7,2 26,8 73
0037110
25 x 0.14 8 34,6 91
0037120
2 x 0.25 4 4,8 22
0037121
3 x 0.25 4,2 7,2 25
0037122
4 x 0.25 4,5 9,6 28
0037123
5 x 0.25 4,9 12 34
0037124
6 x 0.25 5,3 14,4 39
0037125
7 x 0.25 5,3 16,8 42
0037126
8 x 0.25 6,4 19,2 50
0037127
10 x 0.25 7 24 60
0037128
12 x 0.25 7,2 28,8 67
0037129
16 x 0.25 7,9 38,4 85
0037140
2 x 0.34 4,4 6,5 28
0037141
3 x 0.34 4,6 9,8 30
0037142
4 x 0.34 5 13,1 40
0037143
5 x 0.34 5,7 16,3 44
0037144
7 x 0.34 6,1 22,8 60
0037146
10 x 0.34 7,8 32,6 80
0037147
12 x 0.34 8 39,2 97
0037150
2 x 0.5 4,9 9,6 31
0037151
3 x 0.5 5,2 14,4 37
0037152
4 x 0.5 5,8 19,2 45
0037153
5 x 0.5 6,3 24 58
0037154
7 x 0.5 7,1 33,6 72
0037155
12 x 0.5 9,1 57,6 117
0037160
2 x 0.75 5,3 14,4 41
0037162
4 x 0.75 6,3 28,8 60
0037163
5 x 0.75 7,1 36 70
0037164
7 x 0.75 7,7 50,4 85
0037165
12 x 0.75 10,4 86,4 165
0037171
3 x 1.0 6,1 28,8 57
0037172
4 x 1.0 6,6 38,4 67
0037181
3 x 1.5 7 43,2 72
0037182
4 x 1.5 7,6 57,6 87

Voordelen

  • Halogeenvrij: voor het beschermen van mensenlevens en waardevolle voorwerpen bij brand, door geringe rookgasdichtheid en laag gehalte aan corrosieve gassen
  • Laagcapacitief design
  • Kleine buitendiameters ondanks groot aantal aders

Toepassing

  • Geschikt voor omgevingen met een grote
    concentratie van mensen evenals
    waardevolle eigendommen.
  • Voor gebruik binnen openbare gebouwen, transportsystemen en industriële installaties
  • Voor gegevensverwerking, meet- en regeltechniek, veiligheid gerelateerde systemen en als elektronicakabel
  • Droge of vochtige ruimtes

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Halogeenvrij met lage rookontwikkeling (LSZH)
  • Halogeenvrij conform IEC 60754-1, gering corrosief/ aciditeit van de brandgassen conform IEC 60754-2, geringe toxiciteit van de brandgassen conform EN 50305
  • Lage rookdichtheid volgens IEC 61034-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen (0,34 mm²: 7-draads)
  • Aderisolatie van speciale halogeenvrije samenstelling
  • Buitenmantel gemaakt van speciale halogeenvrije samenstelling
    Kleur van de buitenmantel: kiezelgrijs (RAL 7032)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • Ca. 80 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradig koper
    0,34 mm²: 7-draads

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Testspanning

  • 1200 V

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -30°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • TERMI-POINT® is een geregistreerd handelsmerk van AMP
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.