UNITRONIC® ROBUST C

Halogeenvrije datakabel met kleurcodering volgens DIN 47100 - met uitgebreide chemische bestendigheid

UNITRONIC® ROBUST C: Afgeschermde laagfrequente datakabel, resistent tegen biopetroleums/ reinigers/ heet water/ hydraulische vloeistoffen, -40/+90°C, buitenshuis, Levensmiddelen &Dranken, compostering

  • Weerbestendig
  • Goede chemische bestendigheid

Voedings- & drankindustrie Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen UV-bestendig

CE ECOLAB

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® ROBUST C
1032050
2 x 0.14 3,9 9,3 25
1032051
3 x 0.14 4,1 10,8 28
1032052
4 x 0.14 4,3 13,5 34
1032053
5 x 0.14 4,6 15 38
1032055
7 x 0.14 4,9 19 46
1032056
8 x 0.14 5,8 22 60
1032057
10 x 0.14 6,1 25,8 63
1032058
12 x 0.14 6,3 28,9 70
1032061
25 x 0.14 8,4 56,1 128
1032062
2 x 0.25 4,5 12,7 33
1032063
3 x 0.25 4,7 16,3 40
1032064
4 x 0.25 5 18,8 46
1032065
5 x 0.25 5,6 22,5 57
1032067
7 x 0.25 6 28,6 69
1032068
8 x 0.25 7,1 33,6 92
1032069
10 x 0.25 7,5 42,8 101
1032070
12 x 0.25 7,7 47,7 111
1032073
25 x 0.25 10,6 86,5 202
1032074
2 x 0.34 4,9 15,7 44
1032075
3 x 0.34 5,1 20,4 54
1032076
4 x 0.34 5,7 23,6 66
1032077
5 x 0.34 6,2 28,2 78
1032079
7 x 0.34 6,8 36 95
1032080
8 x 0.34 7,8 45,3 127
1032081
10 x 0.34 8,3 53,9 137
1032082
12 x 0.34 8,5 60,7 152
1032084
16 x 0.34 9,4 77,9 191
1032086
25 x 0.34 11,9 115,7 288

Voordelen

  • Hoge weer-, ozon- en UV-bestendigheid, hoog temperatuurbereik en geschikt voor diverse toepassingen
  • Ongevoelig bij contact met bio-olie en de emulsies hiervan en talrijke vetten en wassen op plantaardige, dierlijke of synthetische basis
  • Goede bestendigheid tegen ammoniakverbindingen en biogasssen
  • Hoog vermogen ten opzichte van koud en heet water en in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen
  • Geschikt voor stoomreinigers

Toepassing

  • Machinebouw, medische technologie, wasserijen, wasstraten, chemische industrie, composteerbedrijven, afvalwaterverwerking
  • Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
  • Voor gegevensverwerking, meet- en regeltechniek, veiligheid gerelateerde systemen en als elektronicakabel
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Goede chemische weerstand tegen hydraulische vloeistoffen op basis van esters
  • Ozon-, UV- en weerbestendig volgens EN 50396 en HD 605 S2
  • Halogeenvrij conform IEC 60754-1, gering corrosief/ aciditeit van de brandgassen conform IEC 60754-2, geringe toxiciteit van de brandgassen conform EN 50305
  • Lage rookdichtheid volgens IEC 61034-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812
  • Gecertificeerde bestendigheid tegen desinfecteer- en reinigingsmiddelen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie

Opmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen (0,34 mm²: 7-draads)
  • Aderisolatie van speciale halogeenvrije samenstelling
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel van speciaal TPE
  • Buitenmantel: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Geleideridentificatie

  • DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • C/C Ca. 60 nF/km
  • C/S ca. 100nF/km

Specifieke isolatieweerstand

  • > 20 GOhm x cm

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradig koper
    0,34 mm²: 7-draads

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 10 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Testspanning

  • Bij 0,14 mm²: 1.200 V

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -40°C tot +90°C
  • Vaste installatie: -50°C tot +90°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.