UNITRONIC® FD CP plus A

Afgeschermde high-performance kabel voor kabelrupsen van PUR - AWM conform CSA/NFPA 79

UNITRONIC® FD CP plus A - afgeschermde, hoog flexibele, capaciteitsarme PUR-datakabel voor veeleisende kabelrupsen, AWM-erkend door UL voor VS en Canada

  • Ketting: hoogpresterend en flexibel bij lage temperaturen
  • Laagcapacitief ontwerp
  • Halogeenvrij

Engineering Windenergie Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen Torsiebestendig Torsiebelasting UV-bestendig

CE RU C_RU Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
11139626
2 x 0.14 4,3 11,2 33
11139600
3 x 0.14 4,5 14,1 36
11139601
4 x 0.14 4,8 15,5 40
11139602
5 x 0.14 5,1 18,3 45
11139603
7 x 0.14 5,7 27,8 51
11139604
10 x 0.14 6,7 39,3 59
11139605
14 x 0.14 6,8 45,3 62
11139606
18 x 0.14 7,4 54,1 118
11139607
25 x 0.14 8,9 68,4 157
11139608
2 x 0.25 4,7 14,9 38
11139609
3 x 0.25 4,9 18,8 45
11139610
4 x 0.25 5,3 21,3 52
11139611
5 x 0.25 5,6 31 69
11139612
7 x 0.25 6,4 39,6 76
11139613
10 x 0.25 7,6 53,9 98
11139614
14 x 0.25 7,9 64,2 120
11139615
18 x 0.25 8,6 78,4 142
11139616
25 x 0.25 10,4 101 213
11139617
2 x 0.34 5,1 18,1 40
11139618
3 x 0.34 5,4 28,7 50
11139619
4 x 0.34 5,8 35,7 60
11139620
5 x 0.34 6,2 39,1 70
11139621
7 x 0.34 7,1 52,7 109
11139622
10 x 0.34 8,6 67,4 147
11139623
14 x 0.34 8,8 85,8 166
11139624
18 x 0.34 9,8 99,7 190
11139625
25 x 0.34 11,8 155 260

Voordelen

  • Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen
  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
  • UL-AWM nominale spanning 1000 V bij interne, beschermde bedrading (bijv. binnen Industrial Platform onder field labeling) maakt interne installatie direct naast voedingskabels met toegepaste UL nominale spanning 1kV mogelijk
  • In de VS binnen industriële machines en in kabelrupsen binnen de Industrial Platform onder Field Labeling (voor controle door AHJ), volgens NFPA 79, paragraaf 12.9.2 (uitzondering 3 onder 12.9.2: tot 1 mm² en <16 AWG)

Toepassing

  • Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
  • UItgebreid ontwerp voor hoge prestaties in kabelrupsen
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Lineaire robots, geautomatiseerde handling apparatuur
  • Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij, laagcapacitief en koudeflexibel tot -40 °C
  • PUR buitenmantel, slijt-en kerfbestendig, bestand tegen minerale oliën
  • Oppervlak met lage hechting, hydrolyse- en microbenbestendig, over het algemeen voor gebruik buiten (niet in Noord-Amerika), dankzij UV- en ozonbestendigheid
  • Vlamvertragingen: IEC 60332-1-2, FT2

Normreferentie en keurmerken

  • cRUus AWM, UL-gecertificeerd (UL: E63634): UL AWM style 21576 en AWM A/B I/II

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie: op basis van polyolefine
  • Non-woven omwikkeling
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel gemaakt van speciale PUR-samenstelling
    Kleur van de buitenmantel: grijs (RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • C/C Ca. 60 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • Flexibel: 7,5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1500 V
  • Ader/elektrische afscherming: 1500 V

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C
    cRUus AWM: max. +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.