UNITRONIC® FD CP plus

Ageschermde hoogflexibele PUR datakabel voor gebruik in kabelrupsen met UL/CSA keurmerk

UNITRONIC® FD CP plus: Laagfrequente PUR datakabel UL AWM 1000V VW-1 halogeenvrije, hoog flexibel, energie/ stroomketentoepassing, lage weerstand, afgeschermd, -40°C/ +90°C

  • Flexibel bij lage temperaturen
  • Laagcapacitief ontwerp
  • Halogeenvrij

Windenergie Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen Torsiebestendig

CE CULUS RU C_RU Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® FD CP plus
0028880
2 x 0.14 4,3 11,2 33
0028881
3 x 0.14 4,5 14,1 36
0028882
4 x 0.14 4,8 15,5 40
0028883
5 x 0.14 5,1 18,3 45
0028884
7 x 0.14 5,7 27,8 51
0028885
10 x 0.14 6,7 39,3 59
0028886
14 x 0.14 6,8 45,3 62
0028887
18 x 0.14 7,4 54,1 118
0028888
25 x 0.14 8,9 68,4 157
0028889
2 x 0.25 4,7 14,9 38
0028890
3 x 0.25 4,9 18,8 45
0028891
4 x 0.25 5,3 21,3 52
0028892
5 x 0.25 5,6 31 69
0028893
7 x 0.25 6,4 39,6 76
0028894
10 x 0.25 7,6 53,9 98
0028895
14 x 0.25 7,9 64,2 120
0028896
18 x 0.25 8,6 78,4 142
0028897
25 x 0.25 10,4 101 213
0028898
2 x 0.34 5,1 18,1 40
0028899
3 x 0.34 5,4 28,7 50
0028900
4 x 0.34 5,8 35,7 60
0028901
5 x 0.34 6,2 39,1 70
0028902
7 x 0.34 7,1 52,7 109
0028903
10 x 0.34 8,6 67,4 147
0028904
14 x 0.34 8,8 85,8 166
0028905
18 x 0.34 9,8 99,7 190
0028906
25 x 0.34 11,8 155 260

Voordelen

  • Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen
  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
  • UL AWM nominale spanning 1000V, dus parallel leggen installeren met voedingskabels is mogelijk.
  • In de USA in industriële machines, per NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (conditie 3 onder 12.9.2: Door 1 mm² en <16 AWG)

Toepassing

  • Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
  • Bij gebruik in kabelrupsen - in geval van horizontale installatie, rijweg tot 100 m
  • Bij gebruik in kabelrupsen: zie installatierichtlijnen in bijlage T3
  • Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij, laagcapacitief en koudeflexibel tot -40 °C
  • PUR buitenmantel, slijt-en kerfbestendig, bestand tegen minerale oliën
  • Vlamvertragingen: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Getest van 5 tot 10 miljoen buigcycli in kabelrupsen

Normreferentie en keurmerken

  • cULus CMX, UL-gecertificeerd (UL: E236660)
  • cRUus AWM, UL-gecertificeerd (UL: E63634): UL AWM style 21576 en AWM A/B I/II

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie: op basis van polyolefine
  • Non-woven omwikkeling
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel gemaakt van speciale PUR-samenstelling
    Kleur van de buitenmantel: grijs (RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • C/C Ca. 60 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • Flexibel: 7,5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms
  • Ader/afscherming: 500 V

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +80°C
  • Vast geïnstalleerd: -40°C tot +80°C cULus CMX: max. +75°C cRUus AWM: max. +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.