UNITRONIC® FD CP (TP) plus A

Afgeschermde high-performance PUR-kabel voor kabelrups met aderparen en AWM conform CSA / NFPA 79

UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - afgeschermde, hoog flexibele, capaciteitsarme PUR-datakabel met TP voor veeleisende kettingen, AWM voor de VS (volgens NFPA 79) en Canada

  • Ketting: hoogpresterend en flexibel bij lage temperaturen
  • Laagcapacitief ontwerp
  • Halogeenvrij

Engineering Windenergie Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen Torsiebestendig Torsiebelasting UV-bestendig

CE RU C_RU Fire

Artikelnummer Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
11139501
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
11139502
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
11139503
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 59
11139504
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
11139505
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 91
11139506
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
11139507
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
11139544 1 x 2 x 0.25 4,7 14 27
11139508
2 x 2 x 0.25 6,6 32 60
11139509
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
11139510
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
11139511
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
11139512
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
11139513
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 155
11139514
10 x 2 x 0.25 11,8 90 186
11139515
14 x 2 x 0.25 12 111,2 219
11139541
1 x 2 x 0.34 5,1 20 36
11139516
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
11139517
3 x 2 x 0.34 8 52 101
11139518
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
11139519
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
11139499 8 x 2 x 0.34 11,8 107,3 221
11139520
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
11139542
1 x 2 x 0.5 5,5 22 47
11139521
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
11139522
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 130
11139523
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 148
11139524
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 168
11139525
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 194
11139526
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 284
11139527
10 x 2 x 0.5 15,2 176 343
11139528
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
11139543
1 x 2 x 0.75 5,9 34 61
11139529
2 x 2 x 0.75 9 60 112
11139530
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 157
11139531
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 172
11139532
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 231
11139533
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 342
11139534
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
11139535
14 x 2 x 0.75 17 316,6 545
11139536
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
11139537
2 x 2 x 1.0 9,9 73 129
11139538
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 169
11139539
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 204
11139540
5 x 2 x 1.0 13,1 139 237

Voordelen

  • Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
  • UL-AWM nominale spanning 1000 V bij interne, beschermde bedrading (bijv. binnen Industrial Platform onder field labeling) maakt interne installatie direct naast voedingskabels met toegepaste UL nominale spanning 1kV mogelijk
  • In de VS binnen industriële machines en in kabelrupsen binnen de Industrial Platform onder Field Labeling (voor controle door AHJ), volgens NFPA 79, paragraaf 12.9.2 (uitzondering 3 onder 12.9.2: tot 1 mm² en <16 AWG)
  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie

Toepassing

  • Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
  • Lineaire robots, geautomatiseerde handling apparatuur
  • UItgebreid ontwerp voor hoge prestaties in kabelrupsen
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij, laagcapacitief en koudeflexibel tot -40 °C
  • PUR buitenmantel, slijt-en kerfbestendig, bestand tegen minerale oliën
  • Oppervlak met lage hechting, hydrolyse- en microbenbestendig, over het algemeen voor gebruik buiten (niet in Noord-Amerika), dankzij UV- en ozonbestendigheid
  • Vlamvertragingen: IEC 60332-1-2, FT2

Normreferentie en keurmerken

  • cRUus AWM, UL-gecertificeerd (UL: E63634): UL AWM style 21576 en AWM A/B I/II

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie: op basis van polyolefinen
  • Non-woven omwikkeling
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel gemaakt van speciale PUR-samenstelling
    Kleur van de buitenmantel: grijs (RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • Tot max. 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Tot max. 1,0 mm²: 70 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • Flexibel: 7,5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1500 V
  • Ader/elektrische afscherming: 1500 V

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C
    cRUus AWM: max. +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.