UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Afgeschermde hoogflexibele PUR datakabel, getwiste aders, UL/CSA keurmerk voor gebruik in kabelrupsen

UNITRONIC® FD CP (TP) plus: Laagfrequente PUR datakabel UL AWM CMX VW-1 halogeenvrije, hoog flexibel, stroomketentoepassing/kabelrups, afgeschermd getwist aderpaar, lage weerstand, -40°C

  • Flexibel bij lage temperaturen
  • Laagcapacitief ontwerp
  • Halogeenvrij

Windenergie Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups Stoorsignalen Torsiebestendig

CE CULUS RU C_RU Fire

Artikelnummer Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4,7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6,6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11,8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111,2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5,1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5,5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15,2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5,9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316,6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9,9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13,1 139 237

Voordelen

  • Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
  • UL AWM nominale spanning 1000V, dus parallel leggen installeren met voedingskabels is mogelijk.
  • In de USA in industriële machines, per NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (conditie 3 onder 12.9.2: Door 1 mm² en <16 AWG)

Toepassing

  • Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
  • Lineaire robots, geautomatiseerde handling apparatuur
  • Bij gebruik in kabelrupsen - in geval van horizontale installatie, rijweg tot 100 m
  • Bij gebruik in kabelrupsen: zie installatierichtlijnen in bijlage T3
  • Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij, laagcapacitief en koudeflexibel tot -40 °C
  • PUR buitenmantel, slijt-en kerfbestendig, bestand tegen minerale oliën
  • Vlamvertragingen: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Ontworpen voor 10 miljoen buigcycli en horizontale rijweg tot 100 meter

Normreferentie en keurmerken

  • cULus CMX, UL-gecertificeerd (UL: E236660)
  • cRUus AWM, UL-gecertificeerd (UL: E63634): UL AWM style 21576 en AWM A/B I/II

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie: op basis van polyolefinen
  • Non-woven omwikkeling
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel gemaakt van speciale PUR-samenstelling
    Kleur van de buitenmantel: grijs (RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • Tot max. 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Tot max. 1,0 mm²: 70 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig
  • Vanaf 0,5 mm²: extra-fijndradig volgens
    IEC 60228 klasse 6

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • Flexibel: 7,5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 1.500 V rms
  • Ader/afscherming: 500 V

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +80°C
  • Vast geïnstalleerd: -40°C tot +80°C cULus CMX: max. +75°C cRUus AWM: max. +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.