Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Shielded, low-capacitance, twisted-pair PE/PVC data cable for power chain/cable carrier, UL AWM for USA+CAN
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: Afgeschermde, capaciteitsarme, getwiste PE/PVC-dataleiding voor kabelrups, AWM/recognized door UL voor de USA (NFPA 79) en Canada
Gunstiger dan UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Capaciteitsarm, UL AWM/recognized voor USA+Canada
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA: Noord-Amerikaanse aderkleurcode
Bewogen: VDE: -5 °C tot 70 °C UL AWM: -5 °C tot 80 °C
Vast geïnstalleerd: VDE: -40 °C tot 70 °C UL AWM: -5 °C tot 80 °C
Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.