UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE
Shielded, low-capacitance, twisted-pair PE/PVC data cable for power chain/cable carrier, UL AWM for USA+CAN
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: Afgeschermde, capaciteitsarme, getwiste PE/PVC-dataleiding voor kabelrups, AWM/recognized door UL voor de USA (NFPA 79) en Canada
- Gunstiger dan UNITRONIC® FD CP (TP) plus
- Capaciteitsarm, UL AWM/recognized voor USA+Canada
- UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE: DIN 47100, zie bijlage T9
Voordelen
- Verbeterde overdrachtseigenschappen dankzij capaciteitsarme aderisolatie en getwist paar
- Specificatie van de kabel geoptimaliseerd voor kabelrupsinzet in de USA op basis van NFPA 79, paragraaf 12.9.2
Toepassing
- Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
- Lineaire robots, geautomatiseerde handling apparatuur
- Kabelrupsinzet - in geval van horizontale installatie verplaatsingswegen tot 50 m
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
Bijzonderheden
- Laagcapacitief ontwerp
- EMV-geoptimaliseerd dankzij koperen omvlechting
- Flexibiliteit voor gebruik in kabelrupsen
- Oliebestendig volgens DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2,
UL VW-1, vlamtest kabel, CSA FT 1
Normreferentie en keurmerken
- Gebaseerd op VDE 0812
- UL AWM Style 2570 80 °C 1000 V (external interconnection) voor de USA (UL File No.: E63634) en o.a. met betrekking tot NFPA 79, paragraaf 12.9.2
- AWM I/II A/B 80 °C 1000 V conform CSA C22.2 nr. 210-15, gecertificeerd door UL (cRU) voor Canada
- EU-conformiteit en -markering conform de Europese RoHS-richtlijn
Opmaak
- Flexibele geleider van blanke koperdraden
- Capaciteitsarme PE-aderisolatie
- Non-woven omwikkeling
- Gevlochten koperafscherming
- Buitenmantel van PVC
Kleur buitenmantel: zwart (soortgelijk aan RAL 9005)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
-
Geleideridentificatie
- UNITRONIC®
FD Li2YCY (TP) A BE: - DIN 47100, zie bijlage T9
-
Mutuele capaciteit
- Tot max. 0,5 mm²: 60 nF/km
- Tot max. 1,0 mm²: 70 nF/km
-
Inductiviteit
- ca. 0,65 mH/km
-
Geleideropmaak
- Fijndradig
- Vanaf 0,5 mm²: Fijndradig/klasse 6 conform IEC 60228/VDE 0295
-
Minimale buigradius
- Flexibel: 7,5 x buitendiameter
- Vaste installatie: 4 x buitendiameter
-
Lusweerstand
- Ohms (DC) en lus/bidirectioneel, bij 20 °C
- 0,14 mm² (26 AWG): 276,0 Ω∕km;
0,25 mm² (24 AWG): 158,0 Ω∕km;
0,34 mm² (22 AWG): 110,8 Ω∕km;
0,5 mm² (21 AWG): 78,0 Ω∕km;
0,75 mm² (19 AWG): 52,0 Ω∕km;
1 mm² (18 AWG): 39,0 Ω∕km -
Temperatuurbereik
- Bewogen:
VDE: -5 °C tot 70 °C
UL AWM: -5 °C tot 80 °C - Vast geïnstalleerd:
VDE: -40 °C tot 70 °C
UL AWM: -5 °C tot 80 °C -
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.