UNITRONIC® FD P plus A

Hoogflexibele datakabel met PUR mantel en AWM keurmerk voor de VS en Canada

UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C

  • Flexibel bij lage temperaturen
  • Laagcapacitief ontwerp
  • Halogeenvrij

Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups

CE RU C_RU Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® FD P plus A
0028647
2 x 0.14 3,7 2,8 20
0028650
3 x 0.14 3,9 4,1 25
0028651
4 x 0.14 4,2 5,6 30
0028652
5 x 0.14 4,5 7 34
0028677
6 x 0.14 4,8 8,4 42
0028653
7 x 0.14 5,1 9,8 48
0028654
10 x 0.14 6,1 14 60
0028678
12 x 0.14 5,9 16,8 67
0028656
18 x 0.14 6,8 25,2 87
0028657
25 x 0.14 8,3 35 120
0028658
2 x 0.25 4,1 5 27
0028659
3 x 0.25 4,3 7,5 32
0028660
4 x 0.25 4,7 10 35
0028661
5 x 0.25 5 12,5 49
0028679
6 x 0.25 5,4 15 55
0028662
7 x 0.25 5,8 17,5 43
0028663
10 x 0.25 7 25 72
0028680
12 x 0.25 6,7 30 87
0028664
14 x 0.25 7,1 35 73
0028665
18 x 0.25 8 45 104
0028666
25 x 0.25 9,8 62,5 133
0028667
2 x 0.34 4,5 6,8 33
0028668
3 x 0.34 4,8 10,2 39
0028669
4 x 0.34 5,2 13,6 41
0028670
5 x 0.34 5,6 17 44
0028671
7 x 0.34 6,5 23,8 55
0028672
10 x 0.34 8 34 85
0028673
14 x 0.34 8,2 47,6 94
0028674
18 x 0.34 9 61,2 131
0028675
25 x 0.34 11 85 200

Voordelen

  • Degelijk en betrouwbaar
  • Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen
  • UL AWM voltage rating 1000V in case of internal wiring (for instance, inside Industrial Platform under Field Labeling) allows for internal laying next to power cables with applied UL rating of 1kV
  • In the USA inside of industrial machines and in chain track inside Industrial Platform under Field Labeling (subject to AHJ approval), per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

Toepassing

  • Zeer flexibele dataleiding met PUR-buitenmantel voor hoogste eisen aan de duurzaamheid ook in rauwe klimaatomstandigheden
  • Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
  • Bij gebruik in kabelrupsen - in geval van horizontale installatie, rijweg tot 100 m
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3

Bijzonderheden

  • PUR buitenmantel, slijt-en kerfbestendig, bestand tegen minerale oliën
  • Commonly for outdoor use (not in North America), thanks to UV and ozone resistance
  • Vlamvertragend: IEC 60332-1-2, FT2 (horizontale vlamtest)
  • Halogeenvrij, laagcapacitief en koudeflexibel tot -40 °C
  • Licht klevend oppervlak, bestand tegen hydrolyse en microben, oliebestendig

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812
  • cRUus AWM, UL-gecertificeerd (UL: E63634): UL AWM style 21576 en AWM A/B I/II

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie: op basis van polyolefine
  • Non-woven omwikkeling
  • Buitenmantel gemaakt van speciale PUR-samenstelling
    Kleur van de buitenmantel: grijs (RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • C/C Ca. 60 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig

Minimale buigradius

  • Bewogen: 5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 3 x buitendiameter

Testspanning

  • 1500 V

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +80°C
  • Vast geïnstalleerd: -40 °C tot +80 °C
    cRUus AWM: max. +80 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.