UNITRONIC® FD P plus

Hoogflexibele datakabel met PUR mantel en AWM keurmerk voor de VS en Canada

UNITRONIC® FD P plus: Laagfrequente PUR datakabel UL AWM 1000V VW-1 halogeenvrije, hoog flexibel, energie/ stroomketentoepassing, constant buigen, lage capaciteit, -40°C/ 90°C

  • Flexibel bij lage temperaturen
  • Laagcapacitief ontwerp
  • Halogeenvrij

Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Kabelrups

CE RU C_RU Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® FD P plus
0028647
2 x 0.14 3,7 2,8 20
0028650
3 x 0.14 3,9 4,1 25
0028651
4 x 0.14 4,2 5,6 30
0028652
5 x 0.14 4,5 7 34
0028677
6 x 0.14 4,8 8,4 42
0028653
7 x 0.14 5,1 9,8 48
0028654
10 x 0.14 6,1 14 60
0028678
12 x 0.14 5,9 16,8 67
0028656
18 x 0.14 6,8 25,2 87
0028657
25 x 0.14 8,3 35 120
0028658
2 x 0.25 4,1 5 27
0028659
3 x 0.25 4,3 7,5 32
0028660
4 x 0.25 4,7 10 35
0028661
5 x 0.25 5 12,5 49
0028679
6 x 0.25 5,4 15 55
0028662
7 x 0.25 5,8 17,5 43
0028663
10 x 0.25 7 25 72
0028680
12 x 0.25 6,7 30 87
0028664
14 x 0.25 7,1 35 73
0028665
18 x 0.25 8 45 104
0028666
25 x 0.25 9,8 62,5 133
0028667
2 x 0.34 4,5 6,8 33
0028668
3 x 0.34 4,8 10,2 39
0028669
4 x 0.34 5,2 13,6 41
0028670
5 x 0.34 5,6 17 44
0028671
7 x 0.34 6,5 23,8 55
0028672
10 x 0.34 8 34 85
0028673
14 x 0.34 8,2 47,6 94
0028674
18 x 0.34 9 61,2 131
0028675
25 x 0.34 11 85 200

Voordelen

  • Degelijk en betrouwbaar
  • Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen
  • UL AWM nominale spanning 1000V, dus parallel leggen installeren met voedingskabels is mogelijk.
  • In de USA in industriële machines, per NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (conditie 3 onder 12.9.2: Door 1 mm² en <16 AWG)

Toepassing

  • Zeer flexibele dataleiding met PUR-buitenmantel voor hoogste eisen aan de duurzaamheid ook in rauwe klimaatomstandigheden
  • Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
  • Bij gebruik in kabelrupsen - in geval van horizontale installatie, rijweg tot 100 m
  • Bij gebruik in kabelrupsen: zie installatierichtlijnen in bijlage T3

Bijzonderheden

  • PUR buitenmantel, slijt-en kerfbestendig, bestand tegen minerale oliën
  • Vlamvertragend: IEC 60332-1-2, FT2 (horizontale vlamtest)
  • Halogeenvrij, laagcapacitief en koudeflexibel tot -40 °C
  • Licht klevend oppervlak, bestand tegen hydrolyse en microben, oliebestendig

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812
  • cRUus AWM, UL-gecertificeerd (UL: E63634): UL AWM style 21576 en AWM A/B I/II

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie: op basis van polyolefine
  • Non-woven omwikkeling
  • Buitenmantel gemaakt van speciale PUR-samenstelling
    Kleur van de buitenmantel: grijs (RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • C/C Ca. 60 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig

Minimale buigradius

  • Bewogen: 5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 3 x buitendiameter

Testspanning

  • 1500 V

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +80°C
  • Vast geïnstalleerd: -40 °C tot +80 °C
    cRUus AWM: max. +80 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.