UNITRONIC® FD

Hoogflexibele kabel voor gebruik in kabelrupsen

UNITRONIC® FD: Laagfrequente PVC datakabel, hoog flexibel/ extra-fijndradig, kabelrups/stroomketentoepassing 2 tot 8 m cycli, constant buigen/strekken, vlamvertragend

Kabelrups

CE Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® FD
0027841
3 x 0.14 3,9 4,2 26
0027842
4 x 0.14 4,2 5,6 31
0027843
5 x 0.14 4,5 7 35
0027844
7 x 0.14 5,1 9,8 50
0027845
10 x 0.14 6,1 14 63
0027846
14 x 0.14 6,2 19,6 77
0027847
18 x 0.14 6,8 25,2 91
0027848
25 x 0.14 8,3 35 125
0027855
2 x 0.25 4,3 5 27
0027856
3 x 0.25 4,5 7,5 33
0027857
4 x 0.25 4,9 10 40
0027858
5 x 0.25 5,3 12,5 45
0027859
7 x 0.25 6,1 17,5 59
0027860
10 x 0.25 7,4 25 75
0027861
14 x 0.25 7,5 35 108
0027863
18 x 0.25 8,5 45 130
0027865
25 x 0.25 10,4 62,5 178
0027870
2 x 0.34 4,7 6,8 30
0027871
3 x 0.34 5 10,2 43
0027872
4 x 0.34 5,4 13,6 57
0027873
5 x 0.34 5,9 17 65
0027874
7 x 0.34 6,8 23,8 85
0027875
10 x 0.34 8,5 34 117
0027876
14 x 0.34 8,6 47,6 151
0027877
18 x 0.34 9,7 61,2 182
0027878
25 x 0.34 11,9 85 250

Voordelen

  • Degelijk en betrouwbaar
  • Geoptimaliseerde kabelconstructie voor gebruik in kabelrupsen
  • Kosteneffectieve oplossing

Toepassing

  • Geautomatiseerde productieprocessen
    vereisen flexibiliteit en duurzaamheid
  • Geschikt voor gebruik in meet- en regeltechniek en besturingscircuits
  • Assemblagelijnen, productielijnen, in allerlei machines

Bijzonderheden

  • Opgeruwd niet-klevend oppervlak
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Ontworpen voor 2 tot 8 miljoen buigcycli

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812
  • For travel distances up to 10 m
  • Voor gebruik in kabelrupsen: zie montagerichtlijnen in tabel T3

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie van PVC
  • Non-woven omwikkeling
  • Buitenmantel gemaakt van PVC
    Kleur van de buitenmantel: grijs (RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • C/C: Ca. 100 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig

Minimale buigradius

  • Bewogen: 5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 3 x buitendiameter

Testspanning

  • 1500 V

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.