JE-LiYCY...BD

Afgeschermde datakabel voor industriële elektronica

JE-LiYCY...BD - installatiekabel voor industriële elektronica, VDE 0815, 7-draden geleider, gebundelde installatie, afgeschermd, PVC

In overeenstemming met DIN VDE 0815

Stoorsignalen

CE Fire

Artikelnummer Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
JE-LiYCY...BD
0034200
2 x 2 x 0.5 6,6 51 70
0034201
4 x 2 x 0.5 8,5 87 155
0034202
8 x 2 x 0.5 11,7 144 260
0034208
12 x 2 x 0.5 12,8 195 340
0034203
16 x 2 x 0.5 13,9 249 430
0034210
20 x 2 x 0.5 15,1 298 495
0034204
24 x 2 x 0.5 16,4 348 605
0034212
32 x 2 x 0.5 21 441 738

Voordelen

  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak

Toepassing

  • Verbindingskabel voor gebruik in elektronica, meet- en regeltechniek en signaaltoepassingen
  • Deze kabel wordt ook gebruikt als puls- en gegevensoverdrachtkabel
  • JE-LiYCY...BD heeft zich ook beproefd als aansluitleiding voor telefoontoestellen zoals bijv. telefoon- en intercominstallaties
  • Voor vaste installatie op en onder gips, in droge en vochtige ruimten

Bijzonderheden

  • De tweeparige versie (2x2x0,5) is samengeslagen in een star-quad.
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • JE-LiYCY...BDEB: voor intrinsiekveilige stroomkringen (beschermingswijze Ex-i) volgens IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, paragraaf 16.2.2

Normreferentie en keurmerken

  • In overeenstemming met DIN VDE 0815type JE-LiYCY...BD

Opmaak

  • 7-dradige geleider van blank koper
  • Aderisolatie van PVC
  • 2 cores twisted into a pair, and 4 pairs into units/ bundles (for 2 x 2 x 0.5 as star quad cable)
  • Bundels samen geslagen in lagen, afscherming van gevlochte vertinde koperdraden op een folie
  • Buitenmantel uit PVC
    Kleur buitenmantel: trijs (soortgelijk kiezelgrijs / RAL 7032)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Signaal-/telefoonkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Telecommunicatiekabel

Geleideridentificatie

  • conform VDE 0815, zie bijlage T10

Mutuele capaciteit

  • max. 100 nF/km

Capacitieve inkoppeling

  • Ca. 200 pF/100 m

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Meerdraads, 7 x 0,3mm

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 5 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 500 V
  • Ader/afscherming: 600 V

Lusweerstand

  • max. 78,4 Ohm/km

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +50°C
  • Vaste installatie: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.