JE-Y(ST)Y...BD

Statisch afgeschermde installatiekabel voor industriële elektronica

JE-Y(ST)Y...BD installatiekabel voor industriële elektronica, VDE 0815, PVC,massieve geleider, paren, gebundelde installatie, afgeschermde/statische folie, stationair gebruik

In overeenstemming met DIN VDE 0815

Stoorsignalen

CE Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdiameter (mm) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
JE-Y(ST)Y...BD
0034190
2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034191
4 x 2 x 0.8 8,5 45 96
0034192
8 x 2 x 0.8 11 85 158
0034193
12 x 2 x 0.8 13 126 225
0034194
16 x 2 x 0.8 14,5 166 290
0034195
20 x 2 x 0.8 16 206 350
0034197
40 x 2 x 0.8 22 407 660

Voordelen

  • Voor kostenefficiënte
    installatie, bijv. aansluitingen met
    IDC (insulation displacement)
  • Statische afscherming van op plastic folie gedampte aluminiumlaag, voorzien van een continuïteitsdraad, minimaliseert de hoogfrequente interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak

Toepassing

  • Aansluitkabel voor vaste installatie in industriële besturingssystemen, zoals vereist in de meet-, controle-, signalerings-en datatoepassingen
  • Industriële elektronica
  • Voor vaste installatie op en onder gips, in droge en vochtige ruimten

Bijzonderheden

  • De tweeparige versie (2x2x0,8) is samengeslagen in een star-quad.
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • JE-Y(ST)Y...BDEB: voor intrinsiekveilige circuits (beschermingswijze Ex-i) volgens IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, paragraaf 16.2.2

Normreferentie en keurmerken

  • In overeenstemming met DIN VDE 0815type JE-Y (ST) Y. .. BD

Opmaak

  • Massieve geleider van blank koper
  • Aderisolatie van PVC
  • 2 aders getwist tot een paar en 4 paren getwist tot bundels
  • Met folie omwikkeld,
    statische afscherming gemaakt van plasticfolie met aluminiumlaag, met koperen afvoerdraad
  • Buitenmantel uit PVC
    Kleur buitenmantel: trijs (soortgelijk kiezelgrijs / RAL 7032)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Signaal-/telefoonkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Telecommunicatiekabel

Geleideridentificatie

  • conform VDE 0815, zie bijlage T10

Mutuele capaciteit

  • max. 100 nF/km

Capacitieve inkoppeling

  • Ca. 200 pF/100 m

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Massieve geleider
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 500 V
  • Ader/afscherming: 600 V

Lusweerstand

  • max. 73,2 Ohm/km

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +50°C
  • Vaste installatie: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.