UNITRONIC® Li2YCY PiMF

Afgeschermde datakabel met getwiste paren in metaalfolie en PE aderisolatie

UNITRONIC® Li2YCY PiMF: Laagfrequente lage weerstand afgeschermde PVC datakabel met DIN 47100 codering, PE aderparen in metaalfolie, RS422/ RS485 interfacebedrading

Met metaalfolie afgeschermde paren

Stoorsignalen

Fire

Artikelnummer Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® Li2YCY PiMF
7-aderig
0034040
2 x 2 x 0,22 7,7 33 75,4
0034041
3 x 2 x 0,22 8,1 42 86
0034042
4 x 2 x 0,22 8,7 50 99
0034043
8 x 2 x 0,22 10,9 85 161,4
0034044
10 x 2 x 0,22 12 100 186,4
0034045
2 x 2 x 0,34 9 43 70
0034046
3 x 2 x 0,34 9,4 55 85
0034047
4 x 2 x 0,34 9,8 64 103
0034048
8 x 2 x 0,34 12,9 127 191
0034049 10 x 2 x 0,34 14,9 150 230
0034060
2 x 2 x 0,5 9,9 51 96
0034061
3 x 2 x 0,5 10,4 66 116
0034062
4 x 2 x 0,5 11,3 71 141
0034063
5 x 2 x 0,5 11,8 92 180
0034064
8 x 2 x 0,5 14,5 153 271
0034065
10 x 2 x 0,5 16,6 182 327
Fijndradig
0034070
2 x 2 x 1 11,7 82 126
0034071 3 x 2 x 1 11,8 109 196
0034072 4 x 2 x 1 12,7 133 220
0034073 10 x 2 x 1 19,7 326 492

Voordelen

  • Laagcapacitieve datakabel met paarsgewijze afscherming en volledige koperen omvlechting
  • Zeer geschikt voor de bedrading van data- en besturingssystemen in grote industriële installaties
  • Individueel afgeschermde paren en de algemene omvlechting minimaliseren elektrische interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak

Toepassing

  • Voor verbeterde eisen t.a.v. overspraakdemping en hoge elektrische storingen in de circuits
  • Geschikt voor de transmissie van gevoelige signalen
  • Kan multifunctioneel worden gebruikt in elektronica van computersystemen, elektronische besturingen, kantoormachines, weegschalen, enz.
  • Voor het doorsturen van meetwaarden en seriële 2-aderige interfaces
  • Voor beperkt flexibel gebruik en vaste installatie, in droge en vochtige ruimtes

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Opmaak

  • 7-dradige of fijndradige (vanaf 1 mm²) gevlochten geleider van blank koper
  • Aderisolatie: polyethyleen (PE)
  • Aders getwist in paren
  • Statische afscherming gemaakt van plasticfolie met
    aluminiumlaag, met koperen continuïteitsdraad
    voor elk paar
  • Gevlochten afscherming van blank koper
  • Buitenmantel gemaakt van PVC
    Kleur van de buitenmantel: kiezelgrijs (RAL 7032)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • 0,22 mm² -0,5 mm²:
    volgens DIN 47100, zie tabel T9
  • 1,0 mm²:
    a-ader: wit, b-ader: zwart

Mutuele capaciteit

  • Bij 800 Hz:
    0,22 mm²: max. 70 nF/km
    0,34 mm²: max. 70 nF/km
    0,5 mm²: max. 75 nF/km
    1,0 mm²: max. 85 nF/km

Inductiviteit

  • Ca. 0,4 mH/km

Geleideropmaak

  • In strengen verdeelde geleider, gebaseerd op VDE 0881, 7-draads

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 20 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 10 x buitendiameter

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V
  • Ader/afscherming: 1.000 V

Karakteristieke impedantie

  • ca. 85 Ohm (> 1 MHz)

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • TERMI-POINT® is een geregistreerd handelsmerk van AMP
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.