UNITRONIC® Li2YCY (TP) fijndradig

Afgeschermde datakabel met getwiste paren van zeer fijne litzen en PE aderisolatie

UNITRONIC® Li2YCY (TP) fijndradig: LF, lage weerstand, flexibel, afgeschermde PVC datakabel, DIN 47100, getwist aderpaar PE, éénaderig, RS422/ RS485 interfacebedrading

Kabels voor RS485/RS422

Stoorsignalen

Fire

Artikelnummer Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® Li2YCY (TP) fijndradig
0031370
1 x 2 x 0,25 5,7 14 38
0031371
2 x 2 x 0,25 6,9 28 43
0031372
3 x 2 x 0,25 7,5 39,6 64
0031373
5 x 2 x 0,25 8,3 50 93

Voordelen

  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak

Toepassing

  • Met name geschikt voor bedrading van datasystemen met overdrachtssnelheden tot max. 10 Megabits per seconde en is gekwalificeerd voor interfaces van het type RS422 en RS485.
  • Voor vaste en beperkt-flexibele installatie
  • Voor gebruik in droge of vochtige ruimtes
  • Signaal- en stuurstroomkabel voor gevoelige signalen
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP) met versterkte zwarte buitenmantel (Yv) met minstens 1,8 mm aan nominale minimum gemiddelde wanddikte is geconstrueerd voor toepassingen binnen en buiten en voor toepassingen waar versterkte buitenmantels van voordeel kunnen zijn

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • Geleiders: fijndradige litzen van blank koper
  • Aderisolatie: polyethyleen (PE)
  • Twisted Pair
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel gemaakt van PVC
    Kleur van de buitenmantel: kiezelgrijs (RAL 7032)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • Bij 800 Hz: max. 60 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Overspraakdemping

  • Tot max. 1 MHz min. 50 dB
  • Tot max. 10 MHz min. 40 dB

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V
  • Ader/afscherming: 1.000 V

Karakteristieke impedantie

  • 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.