UNITRONIC® Li2YCY (TP)

Afgeschermde datakabel met getwiste paren en PE aderisolatie

UNITRONIC® Li2YCY (TP): Laagfrequente lage weerstand afgeschermde PVC datakabel met DIN 47100 codering, getwiste PE éénaderige aderparen, RS422/ RS485 interfacebedrading

Kabels voor RS485/RS422

Stoorsignalen

Fire

Artikelnummer Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® Li2YCY (TP)
0031320
2 x 2 x 0,22 6,5 24,2 59
0031321
3 x 2 x 0,22 7,1 28,6 66
0031322
4 x 2 x 0,22 7,3 34,2 78
0031323
8 x 2 x 0,22 9,1 70 125
0031324
10 x 2 x 0,22 10,4 76 143
0031335
1 x 2 x 0,34 5,8 20 44
0031325
2 x 2 x 0,34 7,7 34,1 79
0031326
3 x 2 x 0,34 8,4 43 89
0031327
4 x 2 x 0,34 8,7 47 101
0031328
8 x 2 x 0,34 11 85,8 176
0031336
1 x 2 x 0,5 6,3 29 53
0031330
2 x 2 x 0,5 8,5 37 85
0031331
3 x 2 x 0,5 9,3 55 105
0031332
4 x 2 x 0,5 9,6 60 122
0031333
8 x 2 x 0,5 12,7 113,3 213
0031334
10 x 2 x 0,5 14,8 154 261

Voordelen

  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak

Toepassing

  • Met name geschikt voor bedrading van datasystemen met overdrachtssnelheden tot max. 10 Megabits per seconde en is gekwalificeerd voor interfaces van het type RS422 en RS485.
  • Voor vaste en beperkt-flexibele installatie
  • Voor gebruik in droge of vochtige ruimtes
  • Signaal- en stuurstroomkabel voor gevoelige signalen
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP) met versterkte zwarte buitenmantel (Yv) met minstens 1,8 mm aan nominale minimum gemiddelde wanddikte is geconstrueerd voor toepassingen binnen en buiten en voor toepassingen waar versterkte buitenmantels van voordeel kunnen zijn

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • 7-dradige geleider van blank koper
  • Aderisolatie: polyethyleen (PE)
  • Twisted Pair
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel gemaakt van PVC
    Kleur van de buitenmantel: kiezelgrijs (RAL 7032)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • Bij 800 Hz: max. 60 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • In strengen verdeelde geleider, gebaseerd op VDE 0881, 7-draads

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Overspraakdemping

  • Tot max. 1 MHz min. 50 dB
  • Tot max. 10 MHz min. 40 dB

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V
  • Ader/afscherming: 1.000 V

Karakteristieke impedantie

  • 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • TERMI-POINT® is een geregistreerd handelsmerk van AMP
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.