UNITRONIC® Li2YCYv (TP)

Afgeschermde datakabel met getwiste paren, PE aderisolatie en versterkte buitenmantel

UNITRONIC® Li2YCYv (TP): Lage capaciteit, afgeschermde PVC datakabel, DIN 47100 gecodeerd, getwist aderpaar, versterkte zwarte omhulling/ buitenshuis, RS422/ RS485 bedrading

Kabels voor RS485/RS422

Stoorsignalen

Fire

Artikelnummer Aantal paren en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) zwart voor installatie buitenshuis en direct ingraven, 7-aderig
0031350
2 x 2 x 0,22 8,1 24,2 79
0031351
3 x 2 x 0,22 8,7 28,6 93
0031352
4 x 2 x 0,22 8,9 34,2 100
0031353
8 x 2 x 0,22 10,7 70 156
0031354
10 x 2 x 0,22 12 76 185
0031365
1 x 2 x 0,34 7,4 20 69
0031355
2 x 2 x 0,34 9,3 34,1 102
0031356
3 x 2 x 0,34 10 43 117
0031357
4 x 2 x 0,34 10,3 52,8 130
0031358
8 x 2 x 0,34 12,6 85,8 206
0031366
1 x 2 x 0,5 7,9 29 79
0031360
2 x 2 x 0,5 10,1 37 120
0031361
3 x 2 x 0,5 10,9 55 142
0031362
4 x 2 x 0,5 11,2 60 160
0031363
8 x 2 x 0,5 13,9 113,3 251
0031364
10 x 2 x 0,5 16 148 303

Voordelen

  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak

Toepassing

  • Met name geschikt voor bedrading van datasystemen met overdrachtssnelheden tot max. 10 Megabits per seconde en is gekwalificeerd voor interfaces van het type RS422 en RS485.
  • Voor vaste en beperkt-flexibele installatie
  • Voor gebruik in droge of vochtige ruimtes
  • Signaal- en stuurstroomkabel voor gevoelige signalen
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP) met versterkte zwarte buitenmantel (Yv) met minstens 1,8 mm aan nominale minimum gemiddelde wanddikte is geconstrueerd voor toepassingen binnen en buiten en voor toepassingen waar versterkte buitenmantels van voordeel kunnen zijn

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0812

Opmaak

  • 7-dradige geleider van blank koper
  • Aderisolatie: polyethyleen (PE)
  • Twisted Pair
  • Gevlochten koperafscherming
  • Dikkere buitenmantel ("Yv")
  • Kleur van de buitenmantel: zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100, zie bijlage T9

Mutuele capaciteit

  • Bij 800 Hz: max. 60 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,65 mH/km

Geleideropmaak

  • In strengen verdeelde geleider, gebaseerd op VDE 0881, 7-draads

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Overspraakdemping

  • Tot max. 1 MHz min. 50 dB
  • Tot max. 10 MHz min. 40 dB

Testspanning

  • Ader/ader: 2.000 V
  • Ader/afscherming: 1.000 V

Karakteristieke impedantie

  • 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.