UNITRONIC® 300 STP
Afgeschermde stuurstroom- en datakabels met kleine aderdoorsneden en getwiste paren - UL/CSA listed
UNITRONIC® 300 STP: Laagfrequente PVC datakabel, UL/CSA AWM, CMG, verdere vermeldingen voor tray-kabels voor onbeschermd gebruik op kabelgoot, afgeschermd, getwist aderparen, -25°C/105°C
- Andere maten op aanvraag
- Speciaal voor 20 AWG en 18 AWG: Met standaard kleurcode van de ader, tot 37 paren produceerbaar/ met niet-standaard kleurcode bijv. met groen gele aardgeleider tot max. 50 paren
Voordelen
- Breed toepassingsgebied door meerdere certificeringen
- Kostenbesparende, eenvoudige installatie doordat afgesloten kabelgoten overbodig zijn (geschikt voor open bekabeling)
- Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
- Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak
Toepassing
- Stuurstroom- en signaalkabels voor interne bekabeling
- Voor de Noord-Amerikaanse markt
- In de USA op basis van CMG, PLTC of ITC directe installatie in kabelgoot, in combinatie met -ER (Exposed Run) voor onbeschermde overgangsgebieden met elk een lengte van max. 1,8 m
- Geschikt voor direct ingraven bij nominale geleiderdoorsnede 18 AWG in de VS dankzij DIRECT BURIAL-goedkeuring
- Torsiebestendig tot ±150 °/m in drip Loop van windturbines
Bijzonderheden
- Oliebestendig volgens UL OIL RES I
Normreferentie en keurmerken
- USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG)
- CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1
Opmaak
- Fijndradige litzen van blank koper
- Aderisolatie van PVC
- Twisted Pair
- Globale folie-omwikkeling, drain wire, koperomvlechting met tinlaag (75% bedekking)
- Buitenmantel: speciale PVC-samenstelling, donkergrijs (overeenkomstig RAL 7005)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
-
Geleideridentificatie
- Paar 1: zwart, rood
Paar 2: zwart, wit
Paar 3: zwart, groen
Paar 4: zwart, blauw
Paar 5: zwart, geel
Paar 6: zwart, bruin - Uitgezonderd 1-paar, 24-22 AWG: zwart, wit
-
Torsiebeweging in WTG
- TW-0 & TW-2, zie bijlage T0
-
Minimale buigradius
- Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
- Vaste installatie: 6 x buitendiameter
-
Nominale spanning
- Volgens UL: 300 V
IEC: niet voor overbrenging van stroom -
Testspanning
- 1500 V
-
Temperatuurbereik
- Zo nu en dan bewogen/Noord-Amerika: -25°C tot +105°C (AWM voor VS: +80°C)
- Vast geïnstalleerd/Noord-Amerika: -40°C tot +105°C (AWM voor VS: +80°C)
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring 152 m; haspel 305 m
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.