UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S

Stuurstroom- en datakabels met kleine doorsnede, UL/CSA listed

UNITRONIC® 300/300 S: niet-afgeschermde of afgeschermde laagfrequente PVC datakabel, UL/CSA AWM, CMG, verdere vermeldingen voor tray-kabels voor installatie op kabelgoot, -25°C/105°C

  • Aanduiding van versie met elektrische afscherming:
    Voorheen UNITRONIC® 300 CY,
    nu UNITRONIC® 300 S
  • Andere maten op aanvraag
  • Speciaal voor 20 AWG en 18 AWG: Met standaard kleurcode van de ader, tot 60 geleiders produceerbaar/ met niet-standaard kleurcode bijv. met groen gele aardgeleider tot max. 100 paren

Windenergie Vlamvertragend Bestand tegen lage temperaturen Oliebestendig Temperatuurbestendig Torsiebestendig UV-bestendig

CE CSA RU UL C_UL Fire

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal aders en aderdoorsnede (AWG) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® 300
301602
UNITRONIC® 300 2 x AWG16 6,7 25 83
301802
UNITRONIC® 300 2 x AWG18 6,1 18,3 61
302006
UNITRONIC® 300 6 x AWG20 7,5 29,5 97
302015
UNITRONIC® 300 15 x AWG20 11,5 73,7 178
302020
UNITRONIC® 300 20 x AWG20 12,6 98,1 259
302025
UNITRONIC® 300 25 x AWG20 14,1 122,6 354
302204
UNITRONIC® 300 4 x AWG22 5 13,7 33
302210
UNITRONIC® 300 10 x AWG22 7 34,896 67
302215
UNITRONIC® 300 15 x AWG22 7,9 51,3 91
302220
UNITRONIC® 300 20 x AWG22 9 68,5 116
302225
UNITRONIC® 300 25 x AWG22 10,5 85,6 180
302410
UNITRONIC® 300 10 x AWG24 6,4 21,4 51
UNITRONIC® 300 S
301602S
UNITRONIC® 300 S 2 x AWG16 7,6 50,6 101
301606S
UNITRONIC® 300 S 6 x AWG16 9,9 105,7 210
301802S
UNITRONIC® 300 S 2 x AWG18 6,8 37,2 75
301803S
UNITRONIC® 300 S 3 x AWG18 7,3 49,1 85
301804S
UNITRONIC® 300 S 4 x AWG18 7,9 59,6 104
301825S
UNITRONIC® 300 S 25 x AWG18 16,8 278,4 448
302002S
UNITRONIC® 300 S 2 x AWG20 6,3 28,3 60
302004S
UNITRONIC® 300 S 4 x AWG20 7,3 40,2 88
302006S
UNITRONIC® 300 S 6 x AWG20 8,4 55,1 119
302206S
UNITRONIC® 300 S 6 x AWG22 6,4 35,7 68

Voordelen

  • Breed toepassingsgebied door meerdere certificeringen
  • Kostenbesparende, eenvoudige installatie doordat afgesloten kabelgoten overbodig zijn (geschikt voor open bekabeling)

Toepassing

  • Stuurstroom- en signaalkabels voor interne bekabeling
  • Voor de Noord-Amerikaanse markt
  • In de USA op basis van CMG, PLTC of ITC directe installatie in kabelgoot, in combinatie met -ER (Exposed Run) voor onbeschermde overgangsgebieden met elk een lengte van max. 1,8 m
  • Directe installatie in de grond in de VS normatief toegestaan voor nominale geleiderdoorsneden 18 AWG en 16 AWG, dankzij DIRECT BURIAL-goedkeuring voor deze doorsneden
  • Torsiebestendig tot ±150 °/m in drip Loop van windturbines

Bijzonderheden

  • Oliebestendig volgens UL OIL RES I
  • Geschikt voor drip loop toepassingen in windturbines

Normreferentie en keurmerken

  • USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 AWG)
  • CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Aderisolatie van PVC-samenstelling
  • UNITRONIC® 300 S: met folietape
    omwikkeld, continuïteitsdraad,
    omvlechting van vertind koper (75%
    bedekking)
  • Buitenmantel: speciale PVC-samenstelling
  • Kleur buitenmantel: donkergrijs (komt overeen met RAL 7005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels

Geleideridentificatie

  • zie bijlage T9

Geleideropmaak

  • Fijndradig

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • Tijdens installatie: 4 x kabeldiameter
  • Afgeschermd: 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • Volgens UL: 300 V
    IEC: niet voor overbrenging van stroom

Testspanning

  • 1500 V

Temperatuurbereik

  • Zo nu en dan bewogen/Noord-Amerika: -25°C tot +105°C (AWM voor VS: +80°C)
  • Vast geïnstalleerd/Noord-Amerika: -40°C tot +105°C (AWM voor VS: +80°C)

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring 152 m; haspel 305 m
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.