UNITRONIC® LiYCY A

Afgeschermde datakabel met kleurcode volgens DIN 47100, UL/CSA keurmerk

UNITRONIC® LiYCY A: Laagfrequente PVC datakabel, DIN 47100, UL CSA AWM, flexibel 0,34² Maxi TERMI-POINT®, afgeschermd, vlamvertragend, procesbesturing

  • A voor "Advanced"hier: UL en CSA certificeringen
  • Verdere afmetingen/kleuren op aanvraag

Stoorsignalen

CE CSA RU Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (AWG) Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® LiYCY A
0044602
2 x AWG26/7 4,3 15,6 25
0044604
4 x AWG26/7 4,7 18 30
0044652
2 x AWG24/7 4,7 17,6 29
0044655
5 x AWG24/7 5,5 28,5 44
0044658
8 x AWG24/7 6,4 31,1 61
0044662
12 x AWG24/7 7,3 51,8 96
0044702
2 x AWG22/7 5,5 17,6 44
0044703
3 x AWG22/7 5,7 21,2 49
0044704
4 x AWG22/7 6,1 27,3 59
0044705
5 x AWG22/7 6,6 30,8 63
0044707
7 x AWG22/7 7,1 46,4 87
0044712
12 x AWG22/7 8,9 66,8 120
0044716
16 x AWG22/7 9,8 83,9 145
0044721
21 x AWG22/7 11,3 109,4 204
0044732
2 x AWG20/7 6 24,4 41
0044733
3 x AWG20/7 6,3 29,9 47
0044735
5 x AWG20/7 7,3 49,2 91
0044738
8 x AWG20/7 9,1 70,8 102
0044850
7 x AWG18/19 8,9 93,2 160,8
0044851
10 x AWG18/19 11,5 130,9 200

Voordelen

  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie

Toepassing

  • Bekabeling van apparaten, machines en fabrieken bedoeld voor export naar Noord-Amerika of landen waar UL/CSA certificering van toepassing is.
  • Voor de Noord-Amerikaanse markt

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1

Normreferentie en keurmerken

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Opmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie van PVC
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel van PVC speciaal mengsel buitenmantelkleur: Donkergrijs

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9

Geleideropmaak

  • AWG maatvoering, 7 of 19 draden

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • UL/CSA: 300 V

Testspanning

  • 1500 V

Temperatuurbereik

  • Zo nu en dan bewogen: -5°C tot +70°C (UL: +80 °C)
  • Vast geïnstalleerd (IEC): -40 °C tot +80 °C
    UL: max. +80 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring 152 m; haspel 305 m
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.