UNITRONIC® LiYCY (TP) A

Afgeschermde datakabel met kleurcode volgens DIN 47100 en getwiste aderparen, UL/CSA keurmerk

UNITRONIC® LiYCY (TP) A: Laagfrequente PVC datakabel, DIN 47100, UL CSA AWM, flexibel 0,34² Maxi TERMI-POINT®, getwist aderpaar, afgeschermd, procesbesturing

  • A voor "Advanced"hier: UL en CSA certificeringen
  • Verdere afmetingen/kleuren op aanvraag

Stoorsignalen

CE CSA RU Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (AWG) Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202
2 x 2 x AWG26/7 5,5 18 38
0066204
4 x 2 x AWG26/7 6,4 24 58
0066205
5 x 2 x AWG26/7 6,6 30 58
0066208
8 x 2 x AWG26/7 7,9 53 85
0066210
10 x 2 x AWG26/7 8,7 55 106
0066212
12 x 2 x AWG26/7 8,9 64 113
0066216
16 x 2 x AWG26/7 10,2 87 149
0066232
2 x 2 x AWG24/7 6,1 24,5 50
0066233
3 x 2 x AWG24/7 6,7 28,9 62
0066234
4 x 2 x AWG24/7 7,2 33,5 70
0066235
5 x 2 x AWG24/7 7,5 46,3 91
0066238
2 x 2 x AWG22/7 7,4 38 71
0066239
3 x 2 x AWG22/7 8,1 45,1 95
0066240
4 x 2 x AWG22/7 8,8 54,6 102
0066242
2 x 2 x AWG20/7 8,2 49,7 93
0066243
3 x 2 x AWG20/7 9,1 60,1 102
0066244
4 x 2 x AWG20/7 10,2 78,7 120
0066219 5 x 2 x AWG20/7 10,7 88,9 156
0066220 6 x 2 x AWG20/7 11,6 100,6 184
0066262
2 x 2 x AWG19/19 8,7 65,2 140
0066221 3 x 2 x AWG19/19 10 69,2 145

Voordelen

  • Volledige omvlechting vermindert elektrische interferentie
  • Ontwerp met getwiste aderparen zorgt voor onderdrukking van de overspraak

Toepassing

  • Voor de Noord-Amerikaanse markt
  • Bekabeling van apparaten, machines en fabrieken bedoeld voor export naar Noord-Amerika of landen waar UL/CSA certificering van toepassing is.

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1

Normreferentie en keurmerken

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Opmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie van PVC
  • Twisted Pair
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel van PVC speciaal mengsel buitenmantelkleur: Donkergrijs

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • UL/CSA: 300 V

Testspanning

  • 1500 V

Temperatuurbereik

  • Zo nu en dan bewogen: -5°C tot +70°C (UL: +80 °C)
  • Vast geïnstalleerd (IEC): -40 °C tot +80 °C
    UL: max. +80 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring 152 m; haspel 305 m
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.