UNITRONIC® LiYY A

Datakabel met kleurcode volgens DIN 47100, UL/CSA keurmerk

UNITRONIC® LiYY A: Laagfrequente PVC datakabel, DIN 47100 kleurcode, UL CSA AWM, flexibel (0,34² Maxi TERMI-POINT®), vlamvertragend, procesbesturing

  • A voor "Advanced"hier: UL en CSA certificeringen
  • Verdere afmetingen/kleuren op aanvraag

CE CSA RU Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (AWG) Buitendiameter [mm] Kopergetal [kg/km] Gewicht [kg/km] Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG26/7 3,8 4,2 18
0022404
4 x AWG26/7 4 5,6 23
0022405
5 x AWG26/7 4,3 7 25
0022408
8 x AWG26/7 5,1 11,2 34
0022412
12 x AWG26/7 5,8 16,8 47
0022416
16 x AWG26/7 6,3 22,4 58
0022421
21 x AWG26/7 7 29,4 63
0022502
2 x AWG24/7 4 4,6 20
0022505
5 x AWG24/7 4,8 11,5 32
0022508
8 x AWG24/7 5,7 18,4 46
0022512
12 x AWG24/7 6,6 27,6 64
0022602
2 x AWG22/7 4,8 6,8 32,8
0022603
3 x AWG22/7 5 10,2 35
0022604
4 x AWG22/7 5,4 13,6 45,9
0022605
5 x AWG22/7 5,9 17 55,8
0022607
7 x AWG22/7 6,4 23,3 68,9
0022608
8 x AWG22/7 6,9 27,2 75,5
0022612
12 x AWG22/7 8,2 40,8 103
0022616
16 x AWG22/7 9,1 54,4 131,2
0022624
24 x AWG22/7 11,6 81,6 190
0022632
2 x AWG20/7 5,3 11,2 40
0022642
2 x AWG19/19 5,6 15 48

Voordelen

  • Voor verschillende toepassingen

Toepassing

  • Bekabeling van apparaten, machines en fabrieken bedoeld voor export naar Noord-Amerika of landen waar UL/CSA certificering van toepassing is.
  • Voor de Noord-Amerikaanse markt

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1

Normreferentie en keurmerken

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Opmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen
  • Aderisolatie van PVC
  • Buitenmantel van PVC speciaal mengsel buitenmantelkleur: Donkergrijs

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • DIN 47100 zonder kleurherhaling, zie bijlage T9

Geleideropmaak

  • AWG maatvoering, 7 of 19 draden

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x D

Nominale spanning

  • UL/CSA: 300 V

Testspanning

  • 1500 V

Temperatuurbereik

  • Zo nu en dan bewogen: -5°C tot +70°C (UL: +80 °C)
  • Vast geïnstalleerd (IEC): -40 °C tot +80 °C
    UL: max. +80 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring 152 m; haspel 305 m
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.