UNITRONIC® 100 CY

Afgeschermde besturings- en signaalkabel met kleine doorsnede

UNITRONIC® 100 CY: Laagfrequente PVC datakabel, LAPP UNITRONIC® code voor identificatie van aders, afgeschermd, grijs, vlamvertragend, voor diverse toepassingen

CE Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® 100 CY
0034006
2 x 0,14 3,7 12 20
0034007
3 x 0,14 3,9 13 28
0034008
4 x 0,14 4,1 14,3 33
0034009
5 x 0,14 4,4 15,5 38
0034010
7 x 0,14 4,7 20,3 49
0034011
10 x 0,14 5,7 34,3 66
0034012
14 x 0,14 6,3 32 80
0034013
16 x 0,14 6,6 40,9 90
0034016
27 x 0,14 8,1 70,6 148
0031031
3 x 0,25 5,4 20,2 48
0031066
4 x 0,25 5,7 24 61
0031067
5 x 0,25 6,3 29 72
0031032
7 x 0,25 6,7 37,6 82
0031033
10 x 0,25 8,2 48,8 129
0031034
14 x 0,25 8,7 64,6 147
0031068
2 x 0,34 5,6 20 45
0031048
3 x 0,34 5,8 24,1 62
0031069
4 x 0,34 6,4 29 65
0031070
5 x 0,34 6,9 42 95
0031049
7 x 0,34 7,3 50 106
0031050
10 x 0,34 9 67,7 167
0031052
16 x 0,34 10,5 95 219
0031060
52 x 0,34 17,6 336 629

Toepassing

  • Deze besturings- en signaalkabels worden gebruikt in het milliampèrebereik. Bijvoorbeeld bij computersystemen, elektronische besturingsapparatuur, kantoormachines, weegschalen, enz. toepassingen waarbij de dunst mogelijke kabel nodig is.

Bijzonderheden

  • Robuuste, flexibele en resistente buitenmantel
  • Kleine buitendiameter ondanks groot aantal aders
  • Kabel vergelijkbaar met UNITRONIC® 100, maar met gevlochten koperafscherming
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • 3-aderig met aarding (groen-geel)
    2-aderig (zwart/blauw)

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op: VDE 0814 of VDE 0812

Opmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen (0,34 mm²: 7-draads)
  • Aderisolatie van PVC
  • Binnenmantel gemaakt van PVC
  • Voor de doorsnede van 0,14 mm² wordt een polyestertape gebruikt onder het vlechtwerk in plaats van de binnenmantel.
  • Gevlochten koperafscherming
  • Buitenmantel gemaakt van PVC
    Kleur van de buitenmantel: grijs (RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Bekijk bijlage T7 voor de UNITRONIC®-kleurcodes

Mutuele capaciteit

  • Ca. 120 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,7 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradig koper
    0,34 mm²: 7-draads

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 20 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Aardingsgeleider

  • Groen-geel

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.