UNITRONIC® 100

Besturings- en signaalkabel met kleine doorsnede

UNITRONIC® 100: Laagfrequente PVC datakabel, LAPP UNITRONIC® code voor identificatie van aders, grijs, vlamvertragend, voor diverse toepassingen

UNITRONIC®-kleurcode met aardingsgeleider

CE Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
UNITRONIC® 100
0028009
2 x 0,14 3 2,8 12
0028010
3 x 0,14 3,2 4,2 17
0028012
5 x 0,14 3,7 7 22
0028014
7 x 0,14 4 9,8 27
0028015
10 x 0,14 5 14 41
0028019
24 x 0,14 7,2 33,6 94
0028025
52 x 0,14 10 72,8 198
0028030
3 x 0,25 3,8 7,5 21
0028031
7 x 0,25 4,9 17,5 48
0028032
10 x 0,25 6,4 25 77
0028033
14 x 0,25 6,9 35 95
0028034
16 x 0,25 7,3 40 112
0028035
21 x 0,25 8,5 52,5 139
0028036
24 x 0,25 9 60 163
0028037
27 x 0,25 9,2 67,5 171
0028038
30 x 0,25 9,9 75 187
0028039
36 x 0,25 10,7 90 235
0028040
40 x 0,25 11,6 100 266
0028042
52 x 0,25 12,5 130 343
0028044
61 x 0,25 13,3 152,5 398
0028047
3 x 0,34 4,2 10,5 33
0028048
7 x 0,34 5,5 22,8 62
0028051
16 x 0,34 8,3 54,4 131

Toepassing

  • Deze besturings- en signaalkabels worden gebruikt in het milliampèrebereik. Bijvoorbeeld bij computersystemen, elektronische besturingsapparatuur, kantoormachines, weegschalen, enz. toepassingen waarbij de dunst mogelijke kabel nodig is.

Bijzonderheden

  • Robuuste, flexibele en resistente buitenmantel
  • Kleine buitendiameter ondanks groot aantal aders
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • 3-aderig met aarding (groen-geel)
    2-aderig (zwart/blauw)

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op: VDE 0814 of VDE 0812

Opmaak

  • Fijndradige litzen gemaakt van blanke koperlitzen (0,34 mm²: 7-draads)
  • Aderisolatie van PVC
  • Buitenmantel gemaakt van PVC
    Kleur van de buitenmantel: grijs (RAL 7001)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Bekijk bijlage T7 voor de UNITRONIC®-kleurcodes

Mutuele capaciteit

  • Ca. 120 nF/km

Inductiviteit

  • ca. 0,7 mH/km

Geleideropmaak

  • Fijndradig koper
    0,34 mm²: 7-draads

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Aardingsgeleider

  • Groen-geel

Temperatuurbereik

  • Incidentele buiging: -5°C tot +70°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.